Ilustração similar
1
Ilustração similar
2
Ilustração similar
3
Ilustração similar
4
Ilustração similar
5
Ilustração similar
6
Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
6Conjunto de produtos - parte
BCC06M4
Conectores montáveis
BCC M434-0000-2A-000-41X475-000
Quantidade :
1 PC.
Informação sobre o produto
BCC090Y
Cabos de ligação
BCC A314-0000-10-003-VX44W6-050
Quantidade :
1 PC.
Informação sobre o produto
BCC039M
Cabos de conexão
BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020
Quantidade :
4 PC.
Informação sobre o produto
BCC05F9
Cabos de ligação
BCC M415-0000-1A-003-EX44T2-050
Quantidade :
1 PC.
Informação sobre o produto
BCC0E8Z
Cabos de conexão
BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-050
Quantidade :
1 PC.
Informação sobre o produto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00133-01 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
308,28 BRL
Preço de tabela
|
793,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | - | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | - | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | 7/8"-Macho, angular, 4-polos |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde / não | - |
| indicador de funcionamento | - | sim / não | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
| Cabo | - | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | - | 3 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -25...90 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | - | 30 VDC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | - | 4.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | - | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD