Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Barreiras de luz para garfos BGL Entrada

Disponível em:

3 Versões

Os modelos de nível básico (variantes Entry Line) das barreiras ópticas de garfo da Balluff combinam otimização de custos com robustez comprovada: tecnologia de luz vermelha para detecção confiável de objetos, independentemente da cor e da superfície, incorporada em um invólucro metálico robusto - ideal para ambientes industriais exigentes.

  • Alinhamento e monitoramento simples graças à luz vermelha visível do transmissor
  • Detecção confiável de objetos, independentemente da cor e da superfície
  • Três tamanhos de garfo para diferentes requisitos: 30, 50 e 80 mm

Disponibilidade

3 Versões

Código do pedido
Preço Largura da forquilha Dimensões Interface Tipo de luz Conexão
Ações
1706.58 BRL
30 mm 10 x 50 x 68 mm (Push-Pull): NO(PNP)/NC(NPN) LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
1706.58 BRL
80 mm 10 x 100 x 88 mm (Push-Pull): NO(PNP)/NC(NPN) LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
1706.58 BRL
50 mm 10 x 70 x 88 mm (Push-Pull): NO(PNP)/NC(NPN) LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar