Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensor magnético de ranhura em T BMF Entry

Disponível em:

4 Versões

O sensor magnético BMF T-Slot impressiona por sua excelente relação preço-desempenho e pela detecção automática do alinhamento axial e radial do ímã. Graças à montagem simples a partir de cima e a um parafuso de fixação otimizado, ele permite uma integração rápida e aumenta a eficiência e a confiabilidade operacional.

  • Detecção automática do alinhamento axial e radial
  • Otimização do parafuso de fixação
  • Montagem/desmontagem simples por cima
  • Embalagem múltipla para grandes quantidades

Disponibilidade

4 Versões

Código do pedido
Preço Forma da ranhura Conexão Interface Dimensões Material do invólucro
Ações
497.82 BRL
Ranhura em T Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, TPU PNP: Contato normalmente aberto (NA) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
867.89 BRL
Ranhura em T Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU PNP: Contato normalmente aberto (NA) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
460.77 BRL
Ranhura em T Cabo, 1,00 m, TPU PNP: Contato normalmente aberto (NA) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
469.98 BRL
Ranhura em T Cabo, 2,00 m, TPU PNP: Contato normalmente aberto (NA) 23.5 x 5 x 5.5 mm PA 12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar