Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Soluções de visão com interface USB

Alto desempenho através de plug-and-play

As câmeras USB transmitem dados de imagem por meio de interfaces padrão econômicas disponíveis em todos os computadores. Oferecemos câmeras com interfaces de visão USB 2.0 ou USB3 - perfeitas para várias aplicações de visão mecânica, seja em um sistema baseado em PC ou mesmo em um sistema incorporado.

O USB 2.0 permite aplicações de baixo custo em tempo real com larguras de banda médias e baixas cargas de CPU, enquanto o USB 3 é particularmente adequado para aplicações com altos volumes de dados, alta resolução ou alta profundidade de cor em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e requisitos de baixo comprimento de cabo.


As vantagens

As câmeras com interfaces USB oferecem muitas vantagens. Acima de tudo, o uso generalizado de interfaces USB traz muitas vantagens. Isso ocorre porque os cabos USB comuns geralmente são suficientes até mesmo para câmeras industriais de alto desempenho.

  • Preço baixo
    Os componentes USB são muito difundidos e baratos, portanto, as câmeras também são mais baratas.

  • Acessórios disponíveis
    Graças ao uso generalizado do USB, um grande portfólio de acessórios mais acessíveis também está disponível.

  • Fácil manuseio
    Não é necessária a instalação de placas de interface especiais para configurar a câmera


A escolha é sua: USB 2.0 ou USB3 Vision

Nossas câmeras industriais USB 2.0 são pequenas, práticas e econômicas - e é difícil imaginar a tecnologia médica e a microscopia sem elas. Oferecemos uma ampla gama de designs diferentes para diferentes aplicações: com ou sem caixa, como uma variante de placa ou placa única, com ou sem conexões digitais.

A interface USB 2.0 é especialmente adequada para aplicações de custo crítico e para uma distância curta entre a câmera e a unidade de avaliação. Ela suporta uma largura de banda bruta de 480 MBit/s. Comprimentos de até 8 m são possíveis com uma qualidade de cabo industrial muito boa, e até 3,5 m com qualidade de cabo padrão. O Impact Acquire SDK é o driver unificado para todos os nossos produtos.

No entanto, não há praticamente nenhum hardware de PC novo que não esteja equipado com USB 3. As vantagens são óbvias: a interface suporta uma largura de banda bruta de 5000 Mbps. Com um comprimento máximo de cabo de 3,5 m, ou até 8 m com material de cabo selecionado, o USB 3 é particularmente adequado para aplicações com altas resoluções, altas taxas de quadros e distâncias curtas entre a câmera e a unidade de avaliação.

Com cabos óticos, no entanto, a distância entre a câmera e a unidade de avaliação pode ser aumentada para até 100 m, o que não é nem um pouco caro, pois o USB 3, como mercado de massa, oferece um amplo portfólio de acessórios de baixo custo.

O padrão de processamento de imagens USB3 Vision regula a comunicação entre o dispositivo de aquisição de imagens e o aplicativo via USB 3.0: ele define - como o GigE Vision - uma camada de transporte que, por sua vez, regula a localização de um dispositivo (Device Detection), a configuração (Register Access), o streaming de dados (Streaming Data) e o tratamento de eventos (Event Handling). Ele também fornece uma interface para a GenICam.

Como todos os principais padrões, o USB3 Vision é definido on-the-wire, com a conhecida vantagem do plug-and-play, em que os componentes simplesmente se conectam e funcionam.


Nossos produtos

Conheça nossas câmeras com interface USB.

Todas as nossas câmeras com interface USB são compatíveis com os padrões de processamento de imagem GenICam, GenTL (Producer) e USB3 Vision.

Estamos moldando ativamente o processamento de imagens industriais: Sempre estivemos na vanguarda como uma força motriz em vários comitês de padronização, incluindo o comitê USB3 Vision.


Você tem alguma dúvida? Ficaremos felizes em ajudar!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar