Câmeras de visão USB3
Câmaras industriais
Disponível em:
7 Versões
Nossas câmeras USB3 Vision oferecem altas resoluções e taxas de quadros, bem como recursos inteligentes baseados na câmera que reduzem significativamente a carga do seu sistema host. O design modular oferece uma ampla variedade de opções de seleção e de equipamentos, como montagens de lentes de S-mount a M42 ou variantes com uma faixa de temperatura estendida. Isso as torna adequadas para uma ampla gama de aplicações industriais, como tecnologia médica ou microscopia.
Características e vantagens:
- Série de câmeras USB3 universais com uma taxa de transferência até 5 Gigabit
- Excelente qualidade de imagem graças aos sensores de alta qualidade até 31,5 MPixel
- Funções inteligentes integradas para reduzir a carga da CPU
- Memória de imagem interna para transmissão de imagens sem perdas
- Várias opções de I/O para uma fácil integração de processos
- Fácil integração graças ao Kit de Desenvolvimento de Software
7 Versões
|
Código do pedido
|
Conexão | Entradas digitais | Saída digitais | Comprimento de onda (texto) | Resolução da imagem | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroB-Fêmea, 9-polos | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP com isolação galvânica | ||||
| MicroB-Fêmea, 9-polos | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP com isolação galvânica | ||||
| MicroB-Fêmea, 9-polos | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP com isolação galvânica | VIS, SWIR | 0.3 - 24.6 MP | ||
| MicroB-Fêmea, 9-polos | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP com isolação galvânica | VIS, SWIR | 0.3 - 24.6 MP | ||
| Hirose DF40GB-48DP-0.4V-Conector de placa de circuito impresso, 48-polos | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | VIS | 6.4 MP (3096 x 2080 Pixel) | ||
| MicroB-Fêmea, 9-polos | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP com isolação galvânica | VIS | 16.9 - 31.5 MP | ||
| Hirose DF40GB-48DP-0.4V-Conector de placa de circuito impresso, 48-polos | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | VIS, SWIR | 0.4 - 31.5 MP |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.