BVS Sensores de Visão
Obtenha o seu desconto exclusivo* e poupe 50% na compra de um Sensor de Visão
Com o VisionSensor, o controle de qualidade ótica na produção automatizada nunca foi tão fácil. Com suas funções de processamento de imagem integradas e fáceis de configurar, o VisionSensor atende às crescentes demandas por qualidade máxima e grande flexibilidade nos modernos sistemas de produção.
Suas vantagens
-
Ferramentas de visão abrangentes para otimizar a linha de produção, tais como:
Controle de presença, verificação de objetos, leitura de códigos 1D/2D, ferramenta BLOB, análise de bordas e muito mais. -
Plug and play:
Não é necessária a instalação de software para configuração, graças ao WebApp integrado. -
Iluminação potente:
Integrada no dispositivo. -
Compacto e durável:
Ideal para salas pequenas e ambientes adversos. -
Fácil de integrar:
Graças ao IO-Link, Profinet ou EtherNet/IP, TCP, UDP. -
Versátil no uso:
Perfeito para inspeção de etiquetas, inspeção de peças, controle de qualidade nos setores de embalagens, automotivo, alimentício, farmacêutico e muitos outros. -
Preparado para o futuro:
Interfaces de dados modernas MQTT e API REST e monitoramento de condições para otimização da produção.
Desconto por tempo limitado - sua oportunidade única
Com nosso desconto exclusivo*, você pode testar facilmente o Sensor de Visão BVS da Balluff.
QR Code de início rápido para visão geral da instalação e das funções
A instalação e a configuração podem ser realizadas de forma rápida e fácil. Todas as informações para outras possibilidades de aplicação e funções, você encontrará um link direto para os vídeos aqui:
BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Configuração e conexão
BVS VisionSensor - Verificação de presença
BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Programas de Aquisição de Imagens e Inspeção
Balluff VisionSensor - Localizador
BVS VisionSensor - Ferramenta de brilho
BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Configuração e conexão
O vídeo mostra como conectar e configurar o BVS VisionSensor e mostra os elementos da interface WebApp.
BVS VisionSensor - Verificação de presença
O vídeo apresenta a ferramenta Presence Check, explica sua funcionalidade e mostra como usar a ferramenta.
BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Programas de Aquisição de Imagens e Inspeção
O vídeo mostra como o sensor é configurado por meio do Auto-Setup e como um programa de inspeção é gerado.
Balluff VisionSensor - Localizador
O vídeo apresenta a ferramenta Locator, a funcionalidade do Locator e como ele é operado.
BVS VisionSensor - Ferramenta de brilho
O vídeo apresenta a ferramenta Brightness, sua funcionalidade e como ela é operada.
O caminho mais rápido para seu VisionSensor BVS com desconto - Resgate seu código de voucher* "BVS_VisionSensor_50_Brazil" agora! É assim que funciona.
Selecione o produto
Selecione o modelo de VisionSensor na loja virtual ou diretamente aqui.
Adicionar ao carrinho de compras
Faça login no My Balluff e adicione o produto diretamente ao seu carrinho de compras.
Adicionar código do voucher
Vá para a área do carrinho de compras e use o código do voucher "BVS_VisionSensor_50_Brazil".
Pagamento
Depois de ter o produto desejado em seu carrinho de compras, selecione o método de pagamento para finalizar a compra.
Sensores de identificação estacionários
- Aplicação
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Código de barras
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Códigos 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Resolução da imagem
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Distância focal
- 9.6 mm
- Alcance, mín.
- 50 mm
- Campo visual
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emissor de luz, iluminação
-
LED white
LED infrared - Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensões
- 56 x 56 x 59 mm
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Sensores de identificação estacionários
- Aplicação
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Código de barras
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Códigos 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Resolução da imagem
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Distância focal
- 9.6 mm
- Alcance, mín.
- 50 mm
- Campo visual
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emissor de luz, iluminação
-
LED white
LED red - Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensões
- 56 x 56 x 59 mm
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
VisionSensor
- Aplicação
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Localizador
Ferramenta de código
Controle de erros
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Resolução da imagem
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Distância focal
- 9.6 mm
- Alcance, mín.
- 50 mm
- Campo visual
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emissor de luz, iluminação
-
LED white
LED red - Interface
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - Dimensões
- 56 x 56 x 59 mm
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
* Observe que o código de desconto só pode ser usado para um modelo de sensor e só pode ser usado uma vez por empresa.
Downloads
-
VisionSensor offers integrated lighting and autofocus