Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

07.11.2025

Sensor de radar BRS M30 para deteção de objectos e medição de distâncias

O solucionador de problemas que convence onde outras tecnologias atingem os seus limites

Os sensores de radar impressionam por sua precisão, velocidade e confiabilidade, mesmo em condições ambientais difíceis. Eles fornecem resultados de medição estáveis, independentemente das flutuações de luz, sujeira, umidade ou temperatura, e são ideais para aplicações industriais exigentes. Com seu longo alcance, resolução precisa e tempos de resposta rápidos, eles dominam tarefas que outras tecnologias muitas vezes não conseguem.

O sensor de radar BRS da Balluff no invólucro M30 é a nova ponta de lança dos sensores com tecnologia de 122 GHz. Ele é o primeiro sensor de radar do mundo a combinar as vantagens da tecnologia de radar para detecção de objetos em campo próximo e medição precisa de distância. Isso o torna a solução ideal para aplicações em que precisão, velocidade e robustez são necessárias.

Graças ao seu invólucro M30 com classe de proteção IP69K e às interfaces IO-Link e analógica, o sensor de radar M30 é idealmente equipado para uso industrial.

As vantagens dos sensores de radar em um relance

  • Longo alcance e resolução precisa
  • Frequência de medição muito alta e tempos de resposta rápidos
  • Robusto contra poeira, sujeira, umidade, luz direta, neblina, vapor e correntes de ar
  • Insensível a campos magnéticos ou elétricos
  • Confiável com objetos transparentes, brilhantes ou quentes
  • Operação paralela de vários sensores sem problemas
  • Independente da luz ambiente e da sujeira
  • Exibição da qualidade do sinal para máxima confiabilidade do processo

As características especiais do sensor de radar BRS M30

  • Alta precisão e resolução, bem como alta seletividade entre objetos - detecção confiável até das menores peças
  • Frequência de medição de até 1 kHz - mais de 100.000 objetos por hora podem ser detectados
  • Zona cega de apenas 300 mm (dependendo do objeto-alvo e das condições ambientais)
  • Feixe de detecção estreito de apenas 10° (elevação e azimute) - foco ideal no objeto-alvo
  • Carcaça M30 robusta com IP69K - resistente mesmo em ambientes adversos
  • Sensor de radar com IO-Link e interface analógica - para máxima flexibilidade na parametrização e na saída

Nossos produtos

BRS0002

Sensor de radar BRS M30

BRS0002

Sensor de radar BRS M30

Princípio de funcionamento
Radar
Zona cega
300 mm
Alcance, máx.
15 m
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
PEEK
Formato construtivo
M30x1,5
Classe de proteção
IP69K
IP54
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Interface
IO-Link-Device
Analógico, tensão/analógica, corrente
PNP/NPN/IO-Link
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Mais detalhes do produto

Aplicações exemplares da prática

1. detecção de garrafas em alta velocidade

O desafio:

Um cliente está procurando um sensor que seja rápido o suficiente para detectar mais de 100.000 garrafas por hora. Atualmente, ele está medindo com sensores ultrassônicos, que são claramente muito lentos. Além disso, os sensores alternativos de barreira de luz ficam cegos rapidamente devido aos agentes de limpeza usados.

A solução:

Com um sensor de radar em um invólucro M30 e 122 GHz, as garrafas podem ser detectadas com precisão por meio de uma saída analógica ou saída de comutação digital (SIO), mesmo em altas velocidades. A parametrização é realizada por meio do padrão industrial IO-Link.

As vantagens:

  • Alta velocidadeO sensor oferece a alta velocidade necessária e, portanto, aumenta significativamente a eficiência da linha de produção.

  • RobustezO sensor funciona de forma confiável em condições adversas, como poeira e umidade, o que minimiza o tempo de inatividade.

2. detecção de pneus

O desafio:

As barreiras ópticas de luz têm dificuldade para detectar pneus de forma confiável devido à sua superfície preta fosca e às etiquetas impressas ou coladas. Além disso, as matrizes de luz e os refletores são suscetíveis a danos causados pelos pneus, e a funcionalidade dos sensores fotoelétricos é prejudicada quando há sujeira e contaminantes depositados na superfície.

A solução:

Os sensores de radar no invólucro compacto M30 oferecem uma solução confiável para a detecção de pneus em esteiras transportadoras, mesmo em condições difíceis.

As vantagens:

  • Desempenho confiável:Funciona mesmo em condições difíceis, aumentando a segurança operacional.

  • Detecção sem contato:Otimiza o processo de produção ao detectar pneus de forma confiável.

  • Alta flexibilidade de alcanceFlexível em termos de alcance, adequado para pequenos e grandes alcances.

  • Integração simplesConexão rápida aos sistemas existentes graças ao IO-Link e ao modo SIO.


Você tem alguma dúvida? Seu contato direto conosco

Jonathan Filohn
inovação
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar