BFB0009
Amplificador para fibra ótica
Código de digitação:
BFB M18M-001-P-S4
- Série
- 18M
- Dimensões
- Ø 18 x 75 mm
- Interface
- 2x PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Possibilidade de ajuste
- Sensibilidade (Sn)
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Tipo de luz
- LED luz vermelha
- Conexão
- Conector de encaixe-Conector, 4-polos
- Material do invólucro
- Latão, niquelado
- Frequência de comutação
- 1000 Hz
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05