BAE0120

Micromote - усилители для оптических сенсорных головок

Typecode:

BAE SA-OH-062-IC-S75G

BAE0120

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Система Micromote от Balluff отличается небольшими размерами и поэтому может использоваться очень гибко. Он сочетает в себе внешний блок оценки (усилитель) с исключительно маленькими головками оптоэлектронных датчиков. Это позволяет использовать его даже в условиях крайне ограниченного пространства и движущихся элементов машин.

Серия
SA-OH
Размеры
12 x 40.1 x 80.5 mm
Интерфейс
Аналог., ток 4…20 мA
Индикация
ЖК-дисплей
Возможность регулировки
Автосинхр.
Задатчик
Jog switch
Разъем
Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.
Материал корпуса
PC
PA 12
Рабочее напряжение Ub
15...30 VDC
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    BAE SA-OH-06.-.. (Немецкий, Английский)
    GRUNDLAGEN OPTO (Немецкий)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BAE SA-OH-06X-XX-XXX (Немецкий, Английский)
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.RA01.V.30829/21 C21C26 (Русский)
Информационные материалы
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7,0901
39121528
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9,0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92