BAM00UP

Отражатели и отражающие пленки

Typecode:

BOS R-14

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Правильный отражатель для любой среды: Наши круглые и прямоугольные отражатели и отражающие пленки отличаются стойкостью к воздействию высоких температур и химических веществ. Они отлично подходят для систем с красным, белым, инфракрасным и лазерным светом.
Свои оптимальные функциональные возможности отражатели и отражающие пленки Balluff демонстрируют в комбинации с нашими оптоэлектронными датчиками. Для вашей конкретной ситуации мы предлагаем разные размеры и варианты крепления.

Исполнение
Угловой кубик 4 мм
Применение
для оптоэлектронных отражательных световых затворов
Форма
Цилиндр с насечной заклепкой
Размеры
Ø 51 x 7.4 mm
Активная поверхность
17,7 см²
Температура окружающей среды
-20...100 °C
Активная поверхность, материал
PC
Вид излучения
неполяризованный свет, также для поляризованного света
Крепление
Диаметр 6,0 мм
Техническая документация
  • Datasheet

Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7,0901
39121551
[email protected] 6.0
27-27-92-03
[email protected] 8.1
27-27-92-03