Какую приписку вы хотите оставить?
Описание продукта
Правильный отражатель для любой среды: Наши круглые и прямоугольные отражатели и отражающие пленки отличаются стойкостью к воздействию высоких температур и химических веществ. Они отлично подходят для систем с красным, белым, инфракрасным и лазерным светом.
Свои оптимальные функциональные возможности отражатели и отражающие пленки Balluff демонстрируют в комбинации с нашими оптоэлектронными датчиками. Для вашей конкретной ситуации мы предлагаем разные размеры и варианты крепления.
- Исполнение
- Отражающая пленка, микропирамиды
- Применение
- для оптоэлектронных отражательных световых затворов
- Форма
- Обрезок фольги, прямоугольн.
- Размеры
- 50 x 90 x 0.5 mm
- Активная поверхность
- 45,0 см²
- Температура окружающей среды
- -20...60 °C
- Активная поверхность, материал
- PMMA
- Вид излучения
- неполяризованный свет, также для поляризованного света
- Крепление
- Самоклеющ.
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7,0901
- 39121551
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-03
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-03