BAW0031

Индуктивные датчики расстояния

Typecode:

BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS49

BAW0031

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши индуктивные датчики расстояния BAW определяют различные положения и расстояния, а также способны различать разные виды материалов. Они действуют по бесконтактному принципу, поэтому не подвержены износу и имеют большой срок службы.
Их обучающая функция имеет регулируемый диапазон линейности, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию при первичном монтаже и значительно сокращает время простоев при замене датчиков.
Многообразие доступных конструктивных форм позволяет легко интегрировать индуктивные датчики расстояния в любое оборудование. К важным областям применения относятся контроль перемещений в стыковочных, перфорирующих и зажимных узлах станков, а также определение дисбаланса и растяжения осей.
Индуктивные датчики расстояния выдают абсолютный аналоговый сигнал по напряжению, току или сигнал IO-Link.

Размеры
30 x 10 x 6 mm
Конструкция
прямоугольный
Установка
заподлицо
Дальность действия
1...4 мм
Аналоговый выход
Аналог., напряжение 0...10 В
Выходная характеристика
падает при приближении
Предельная частота –3 дБ
1000
Повторяемость по BWN
±35 µm
Отклонение от линейности, макс.
±150 µm
Материал корпуса
PA 6, GF30
Активная поверхность, материал
PA 6, GF30
Разъем
Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
21.6...26.4 VDC
Температура окружающей среды
0...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGE INDUKTIVE (Немецкий)
    BASICS INDUCTIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 6.0
27-27-08-02
[email protected] 8.1
27-27-08-02
[email protected] 9,0
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02