BAW003L

Индуктивные датчики расстояния

Typecode:

BAW MKV-020.19-S4

BAW003L

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши индуктивные датчики расстояния BAW определяют различные положения и расстояния, а также способны различать разные виды материалов. Они действуют по бесконтактному принципу, поэтому не подвержены износу и имеют большой срок службы.
Их обучающая функция имеет регулируемый диапазон линейности, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию при первичном монтаже и значительно сокращает время простоев при замене датчиков.
Многообразие доступных конструктивных форм позволяет легко интегрировать индуктивные датчики расстояния в любое оборудование. К важным областям применения относятся контроль перемещений в стыковочных, перфорирующих и зажимных узлах станков, а также определение дисбаланса и растяжения осей.
Индуктивные датчики расстояния выдают абсолютный аналоговый сигнал по напряжению, току или сигнал IO-Link.

Размеры
80 x 45 x 20 mm
Конструкция
прямоугольный
Установка
незаподлицо
Дальность действия
0...60 мм
Аналоговый выход
Аналог., напряжение 10...0 В
Выходная характеристика
падает при приближении
Предельная частота –3 дБ
1000
Повторяемость по BWN
±200 µm
Отклонение от линейности, макс.
±1500 µm
Материал корпуса
PBT
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт.
Рабочее напряжение Ub
15...30 VDC
Температура окружающей среды
-10...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
E~
WEEE
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
  • Руководство по эксплуатации

    BAW MKV-020.19-S4 (Немецкий, Английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 6.0
27-27-08-02
[email protected] 8.1
27-27-08-02
[email protected] 9,0
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02