BES03EJ

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES G06MH-PSC30B-BP00,3-GS49

BES03EJ

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 6.5 x 45 mm
Конструкция
D6,5
Установка
почти заподлицо
Дальность действия
3 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
1000 Гц
Материал корпуса
Латунь, хромирован.
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
E~
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF