BES03L7

Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление

Typecode:

BES M05ED-PSD08B-BP02-R03

BES03L7

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши индуктивные датчики BHS выдерживают высокое давление до 500 бар. Именно поэтому они идеально подходят для контроля положений гидравлических компонентов, в том числе для контроля крайних положений гидравлических цилиндров и контроля положений клапанов. Такая устойчивость к нагрузкам обеспечивается за счет материалов корпуса, стойких к воздействию рабочих сред, и специальной технологии уплотнения. Для удовлетворения индивидуальных требований мы предлагаем также различные конструктивные формы и широкий спектр диаметров корпусов и размеров резьбовых соединений.

Размеры
Ø 5 x 27 mm
Конструкция
M5x0,5
Установка
заподлицо
Дальность действия
0.8 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
3000 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
керамика
Разъем
Кабель, 2.00 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Прочность на сжатие, макс.
100
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF