BIP001W

Индуктивные системы измерения положения

Typecode:

BIP CD2-T017-01-EB02

BIP001W

Похожие иллюстрации

Разъем
Кабель, 2.00 m, PUR
Кабель, экранирование
да
Материал корпуса
PA
Диапазон измерения
0...17 мм
Аналоговый выход
Аналог., ток 4...20 мА
Выходная характеристика
регулируется
Повторяемость по BWN
±50 µm
Отклонение от линейности, макс.
±250 µm
Рабочее напряжение Ub
15...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
cURus
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
Информационные материалы
  • Информация о продукте

    Induktives Positionsmesssystem BIP01 (Немецкий)
    BIP01 Inductive Positioning Systems (Английский)
    クランプ位置センサ:非接触で継続的な位置検出 (Японский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-07-02
[email protected] 5.1.3
27-27-07-02
[email protected] 6.0
27-27-07-02
[email protected] 8.1
27-27-07-02
[email protected] 9,0
27-27-07-02
[email protected] 9.1
27-27-07-02