BMF003Z

Датчики магнитного поля для нескольких форм пазов

Typecode:

BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,3

BMF003Z

Похожие иллюстрации

Размеры
25.5 x 3 x 4.5 mm
Принцип действия
Датчик магнитного поля
Разъем
M5x0,5-Штекер
Кабель
PUR, 0.3 m
Материал корпуса
LCP
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
30000 Гц
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...85 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7,0901
41111916
[email protected] 4.1
27-27-01-04
[email protected] 5.1.3
27-27-01-04
[email protected] 5.1.3
27-27-01-04
[email protected] 6.0
27-27-01-04
[email protected] 8.1
27-27-01-04
[email protected] 9,0
27-27-01-04
[email protected] 9.1
27-27-01-04
[email protected] 9.1
27-27-01-04