BMF00C4

Датчики магнитного поля для Т-образного паза

Typecode:

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

BMF00C4

Похожие иллюстрации

Размеры
23.5 x 5 x 5.5 mm
Принцип действия
Датчик магнитного поля
Разъем
M8x1-Штекер, 3--конт.
Кабель
PUR, 0.3 m
Область применения
Пневмоцилиндр с T-образным пазом. Размеры см. на рисунке.
Крепление
сверху вставляется в T-образный паз
Материал корпуса
PA 12
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
3000 Гц
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...85 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus
CE
UKCA
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7,0901
41111916
[email protected] 4.1
27-27-01-04
[email protected] 5.1.3
27-27-01-04
[email protected] 5.1.3
27-27-01-04
[email protected] 6.0
27-27-01-04
[email protected] 8.1
27-27-01-04
[email protected] 9,0
27-27-01-04
[email protected] 9.1
27-27-01-04
[email protected] 9.1
27-27-01-04