BSP00YH

Датчики давления с дисплеем

Typecode:

BSP B400-EV009-P00S2B-S4

BSP00YH

Похожие иллюстрации

Диапазон измерения
0...400 бар
Точность
±0,5 % FSO BFSL
Давление перегрузки
650 bar
Давление разрыва
1000 bar
Рабочее напряжение Ub
18...30 VDC
Интерфейс
IO-Link 1.1
Аналоговый выход
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
Переключающий выход
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) с возможностью переключения
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
Технологический разъем
G 1/4" (DIN 3852)
Материал технологического разъема
Высококачественная сталь (1.4301)
Материал уплотнительного кольца
FKM
Материал корпуса
Высококачественная сталь (1.4301)
PE, Полиэтилен высокой плотности
Температура среды
-40...125 °C
Температура окружающей среды
-40...85 °C
Степень защиты
IP67, в привернутом состоянии
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Программное обеспечение
  • IODD: описание устройства O-Link (IODD)

    IODD BSP B400-EV009-P00S2B-S4
  • Функциональный модуль (FB)

    AOI BSP xxxx-xxxxx-xxxS1A/S1B/S2B-xxx
Документация к продукту
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Краткое руководство

    BSP-B/M/V...-P00S2B-...
  • Руководство по эксплуатации

    BSP-B/M/V...-P00S2B-...
Информационные материалы
  • Информация о продукте

    Drucksensoren mit Display (Немецкий)
    Pressure densors with display (Английский)
    新世代ディスプレイ搭載型圧力センサ (Японский)
    带数显的压力传感器 – 全新 (Китайский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7,0901
41112410
[email protected] 4.1
27-20-06-16
[email protected] 5.1.3
27-20-13-02
[email protected] 5.1.3
27-20-13-02
[email protected] 6.0
27-20-13-02
[email protected] 8.1
27-20-13-02
[email protected] 9,0
27-20-13-02
[email protected] 9.1
27-20-13-02
[email protected] 9.1
27-20-13-02
[email protected] 9.1
27-20-13-02