BVS001M

Видеодатчик BVS E Universal

Typecode:

BVS UR-3-001-E

BVS001M

Похожие иллюстрации

Тип датчика Vision
Черно-белый КМОП-датчик изображения
Четкость изображения
0.3 MP (640 x 480 пикс.)
Частота распознавания типов.
3–40 Гц
Область применения
Распознавание в диапазоне 360°
Идентификация штрих-кода, двухмерная, OCR
Дальность действия
50...1000 мм
Поле зрения
24 x 18 мм ... 480 x 360 мм
Фокусное расстояние
8.0 mm
Вид излучения
СД красного света
Материал корпуса
Алюминий, Литье под давлением, окрашенный
ABS
Размеры
51.5 x 70 x 40 mm
Переключающий выход
3x PNP Замыкающий контакт (NO)
Интерфейс
Ethernet 10/100 Base T
Разъем 1
M12x1-Штекер, 8--конт., A-с кодированием
Разъем 2
M12x1-Штекер, 4--конт., D-с кодированием
Рабочее напряжение Ub
22...26 VDC
Температура окружающей среды
-10...55 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
cULus
WEEE
Степень защиты
IP54
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Краткое руководство

    BVS OI-3-0xx-E (Немецкий)
  • Руководство по эксплуатации

    BVS_E OI (Английский)
    BVS_E OI (Немецкий)
    BVS_E OI S/1401 (Испанский)
Программное обеспечение
  • Программное обеспечение для пуска и настройки

    BVS CONVIS V 1.5.4
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7,0901
43211718
[email protected] 4.1
27-31-02-03
[email protected] 5.1.3
27-31-02-03
[email protected] 5.1.3
27-31-02-01
[email protected] 6.0
27-31-02-01
[email protected] 8.1
27-31-02-01
[email protected] 9,0
27-31-02-03
[email protected] 9.1
27-31-02-01
[email protected] 9.1
27-31-02-01