- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Индуктивные датчики
Высокая эффективность и точность при обработке металлических объектов
Точное бесконтактное определение положения имеет важное значение для любых процессов в области автоматизации – также при обработке металлических объектов. Индуктивные датчики Balluff предназначены для надежного и эффективного контроля, регулирования и автоматизации процессов и состояний.
Оптимизация для каждой конкретной задачи: от стандартного до увеличенного расстояния срабатывания, от высокой стойкости к температурам и давлению до коэффициента 1, от мини до макси. Невосприимчивость к загрязнениям, стойкость к износу и коротким замыканиям.

Индуктивные датчики Standard с приоритетами
- датчики цилиндрической формы с Ø 6,5 мм, M8, M12, M18, M30 или квадратной формы 40 х 40 мм,
- исполнения с установкой заподлицо и не заподлицо,
- установка заподлицо и дальность действия до 15 мм,
- установка не заподлицо и дальность действия до 30 мм,
- штекер или кабельный ввод

Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами
- специальная нержавеющая сталь, например 1.4404, 1.4571,
- высокая стойкость к воздействию химических веществ,
- высокая степень защиты от IP67 до IP69K,
- расширенный температурный диапазон,
- сертификаты Ecolab, FDA,
- безопасная очистка (CIP),
- различные конструктивные формы и размеры

Индуктивный датчик для взрывоопасных зон
- для зон: 0, 1, 2, 20, 21 и 22
- выдерживают давление до 500 бар
- для применения в различных диапазонах температур
- с подходящими усилителями развязывающих схем NAMUR
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
- стойкость к рабочим средам
- нечувствительность к загрязнению

Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики
- достоверное распознавание быстродвижущихся объектов,
- индуктивные кольцевые датчики могут устанавливаться различным образом благодаря различным размерам,
- индуктивные трубчатые датчики легко устанавливаются на подающий шланг,
- возможность установки друг над другом на расстоянии > 20 мм

Индуктивные датчики расстояния
- компактность, прочность и надежность,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
- абсолютный принцип измерения,
- диапазон измерения от 0,2 до 50 мм, возможность программирования методом обучения,
- короткое время срабатывания, высокая повторяемость и линейность,
- широкий диапазон температур, низкий температурный дрейф,
- легкость использования благодаря аналоговым интерфейсам и IO-Link
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation