Индуктивные датчики

Доступно в:

1069 Версии

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.

Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Особенности

  • датчики цилиндрической формы с Ø 6,5 мм, M8, M12, M18, M30 или квадратной формы 40 х 40 мм,
  • исполнения с установкой заподлицо и не заподлицо,
  • установка заподлицо и дальность действия до 15 мм,
  • установка не заподлицо и дальность действия до 30 мм,
  • штекер или кабельный ввод

Доступность

Цена

1069 Результаты

Код заказа Price Размеры Интерфейс Дальность действия Частота переключения Материал корпуса Разъем Разрешение на эксплуатацию/конформность Установка
Действия

BES05WF

BES G06EI-NSC40B-S49G
Ø 6.5 x 60 mm NPN Замыкающий контакт (NO) 4 mm 1100 Гц Высококачественная сталь Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. cULus, E~, CE, WEEE, UKCA почти заподлицо

BES05WE

BES G06EI-PSC40B-S49G
Ø 6.5 x 60 mm PNP Замыкающий контакт (NO) 4 mm 1100 Гц Высококачественная сталь Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. cULus, E~, CE, WEEE, UKCA почти заподлицо