- Индуктивные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Емкостные датчики уровня наполнения, не контактирующие со средой
Емкостные датчики

Доступно в:
31 Версии
Вам нужно бесконтактно определять и контролировать уровни наполнения емкостей, труб или резервуаров через неметаллические стенки? Это не проблема для наших емкостных датчиков уровня наполнения, не контактирующих со средой. Они достоверно распознают уровни жидкостей и сыпучих материалов.
При этом многообразие их моделей позволяет использовать датчики в самых разных областях применения: Особо компактные и плоские цилиндрические, кубические или дисковые конструктивные формы, а также в стойком к давлению исполнении и с различными штекерами и кабелями.
Для пользователей особенно интересно следующее: Благодаря нашей запатентованной технологии Smart Level емкостные датчики Balluff компенсируют воздействие влаги, пены и налипающей среды любого рода – даже при толщине стенок из пластика или стекла до 10 мм. Это делает их идеальными для использования в качестве датчиков уровня наполнения при токопроводящих рабочих средах. И гарантирует высокую эксплуатационную надежность.
Особенности
- для распознавания уровней жидкостей и сыпучих материалов,
- большой выбор типоразмеров и материалов корпуса, а также недорогие варианты исполнения,
- простота адаптации и настройки, в том числе посредством IO-Link,
- запатентованная технология Smart Level компенсирует воздействие влаги, пены и налипающей среды любого рода при толщине стенок из пластика или стекла до 10 мм
Доступность
31 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Разъем | Интерфейс | Установка | Материал корпуса | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS017LBCS M12K4D2-GOM50C-S04G |
Ø 12 x 60 mm | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | Противофазн. Размыкающий контакт (NC) | возможность установки заподлицо | Высококачественная сталь (1.4404) | ||
![]() BCS017MBCS M12K4D2-PIM50C-S04G |
Ø 12 x 60 mm | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. |
IO-Link 1.1 PNP Замыкающий контакт (NO) |
возможность установки заподлицо | Высококачественная сталь (1.4404) | ||
![]() BCS00U6BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49 |
40 x 40 x 10 mm | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR | PNP Замыкающий контакт (NO) | возможность установки заподлицо | PBT | ||
![]() BCS003KBCS D50OO02-YPC25C-EV02 |
Ø 50 x 10 mm | Кабель, 2,00 м, ПВХ | PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | возможность установки заподлицо | POM | ||
![]() BCS000YBCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
90 x 16 x 4 mm | Кабель со штекерным разъемом, специальный штекер – специальный штекер, 2,00 м, PUR | Особый интерфейс см. усилитель сигнала (BAE) | заподлицо к внешней стенке резервуара | PC PUR | ||
![]() BCS012CBCS R08RRE-POM80C-EP02 |
34 x 16 x 8 mm | Кабель, 2.00 m, PUR | PNP Размыкающий контакт (NC) | возможность установки заподлицо | PP | ||
![]() BCS012HBCS R08RRE-PSMFHC-EP02 |
34 x 16 x 8 mm | Кабель, 2.00 m, PUR | PNP Замыкающий контакт (NO) | заподлицо к внешней стенке резервуара | PP | ||
![]() BCS003LBCS D50OO03-YPC25C-S49G |
Ø 50 x 10 mm | Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. | PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | возможность установки заподлицо | POM | ||
![]() BCS00TRBCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 |
40 x 40 x 10 mm | Кабель, 2.00 m, PUR | PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | возможность установки заподлицо | PBT | ||
![]() BCS0134BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49 |
40 x 40 x 10 mm | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR | PNP Замыкающий контакт (NO) | заподлицо к внешней стенке резервуара | PBT |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.