- Индуктивные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Последовательно включенные усилители для емкостных сенсорных головок
Емкостные датчики

Доступно в:
6 Версии
Последовательно включенные усилители Balluff позволяют легко регулировать наши емкостные сенсорные головки и анализировать их показания. Для этого доступны компактные блоки обработки результатов с коммутационными сигналами, аналоговыми значениями или интерфейсом IO-Link для крепления на DIN-рейку.
Благодаря возможности юстировки вне критических условий различные варианты настройки расширяют функциональность практически всех сенсорных головок Balluff.
Особенности
- для простой настройки и обработки данных практически всех емкостных сенсорных головок Balluff,
- с блоком обработки результатов Komfort или IO-Link для монтажа на DIN-рейку,
- возможна юстировка вне критических условий окружающей среды,
- компактные конструктивные формы и самые разнообразные режимы
Доступность
6 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Разъем | Интерфейс | Функция времени | Степень защиты | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00ZKBAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Кабель со штекерным разъемом, M8x1, 0.1 m, PUR | PNP Замыкающий контакт (NO) | IP40 | |||
![]() BAE00L9BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1, 0.30 m, PUR | PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | IP40 | |||
![]() BAE00LABAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1, 0.30 m, PUR |
Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА PNP/NPN Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC) |
Задержка включения / выключения, программируемая | IP40 | ||
![]() BAE00KHBAE SA-CS-025-YP-BP02 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Кабель, 2.00 m, PUR | PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | IP40 | |||
![]() BAE00KJBAE SA-CS-026-YP-BP02 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Кабель, 2.00 m, PUR |
Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА PNP/NPN Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC) |
Задержка включения / выключения, программируемая | IP40 | ||
![]() BAE00LCBAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 |
10.5 x 45 x 75.5 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR | IO-Link 1.1 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | Задержка включения / выключения, программируемая | IP40 |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.