- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Оптоэлектронные датчики
Превосходные специалисты с широчайшим спектром функций
Оптоэлектронные датчики Balluff надежно распознают наличие объектов и проверяют их форму, цвет, толщину и расстояние. И все это с высокой точностью. Так как по сравнению с датчиками приближения, выполненными по индуктивной или емкостной технологии, они имеют значительно больший рабочий диапазон.
Мы предлагаем датчики с любыми типами света – от красного и инфракрасного до лазерного. С самой различной дальностью действия, с функцией подавления фона и без нее. Многообразие существующих конструктивных форм гарантирует максимальную гибкость использования. Для выполнения особых задач предусмотрены также минидатчики, датчики цвета, ленточные световые датчики и датчики контрастных меток.
Основные преимущества
- любые типы света, любые принципы действия,
- различная дальность действия (от ближней до дальней зоны),
- адаптация к требованиям систем автоматизации и роботизированных систем, условиям монтажа и эксплуатации,
- прочность и надежность даже в неблагоприятных окружающих условиях,
- гибкость при планировании и монтаже благодаря оптимальным техническим характеристикам.

Оптические щупы
- идеально подходит для распознавания расхождений в контрастности – в зависимости от цвета, материала и характера поверхности,
- невысокая цена, простой монтаж и выравнивание благодаря хорошо видимому световому лучу,
- меньшая дальность действия по сравнению с однонаправленными и отражательными световыми затворами,
- монтаж только одного электрического прибора

Оптические щупы с подавлением фона
- надежное распознавание объектов на различном удалении, независимо от характера поверхности, цвета и материала,
- распознает объекты близко к фону – даже если речь идет об очень темных объектах на светлом фоне,
- почти постоянная дальность считывания даже при различных коэффициентах яркости,
- только один электрический прибор без отражателя или отдельного приемника,
- с красным свечением или красным лазером, оптимально подходящим для распознавания мелких деталей

Отражательные световые затворы
- простое выравнивание благодаря достаточным монтажным допускам,
- большие отражатели для высокой дальности действия,
- надежное распознавание независимо от цвета, материала и характера поверхности,
- в сочетании с поляризационным фильтром подходит также для распознавания блестящих объектов,
- монтаж только одного электрического прибора и отражателя

Вилочные фоторелейные барьеры
- различные типы света (красный свет, инфракрасный свет, лазер),
- прочный металлический корпус,
- простое выравнивание относительно объекта,
- высокое оптическое разрешение и повторяемость,
- ширина вилки от 5 до 220 мм со стандартными крепежными отверстиями,
- совпадение механической и оптической осей,
- высокая эксплуатационная надежность, так как передатчик и приемник жестко ориентированы относительно друг друга,
- экономия времени и денег – требуется только подключение к электросети

Угловые фоторелейные барьеры
- идеально подходят для любой ситуации благодаря различным типам света (красный свет, инфракрасный свет, лазер),
- прочный металлический корпус,
- необычайно гибкий монтаж благодаря угловой форме,
- высокое оптическое разрешение и повторяемость,
- совпадение механической и оптической осей,
- высокая эксплуатационная надежность, так как передатчик и приемник жестко ориентированы относительно друг друга,
- отсутствие необходимости в трудоемкой наладке,
- большой выбор различных форм и размеров

Рамочные фоторелейные барьеры
- неизменно высокое разрешение по всей рамке,
- распознавание мелких элементов диаметром до 0,8 мм,
- прочный металлический корпус со стандартным штекерным соединителем M8,
- настраиваемая чувствительность и длина выходных сигналов,
- динамический и статический варианты,
- модульная конструкция с рамками различных размеров

Фоторелейные барьеры
- различные варианты длины,
- подходят также для крупных объектов благодаря дальности действия до 2,1 м,
- идеально подходят для подсчета объектов благодаря короткому времени реагирования,
- прочный металлический корпус,
- невидимый инфракрасный свет,
- коммутационный выход (PNP) и аналоговый выход (0 - 10 В),
- удобный монтаж и простое подключение без дополнительного оборудования,
- высокая эксплуатационная готовность – настройка параметров не требуется

Световые полосы
- прочный металлический корпус для устойчивого монтажа и точного выравнивания,
- световая лента шириной 50 мм,
- расстояние между передатчиком и приемником до 2 м,
- превосходное разрешение 0,01 мм,
- два произвольно конфигурируемых аналоговых выхода,
- три программируемых цифровых выхода,
- интеллектуальное отключение контура помех нажатием кнопки,
- простое и интуитивно-понятное управление с помощью дисплея с отображением информации в виде открытого текста,
- одна цепь подачи напряжения для обоих датчиков – экономия расходов на прокладку кабелей, блоки питания и т.п.,
- автономная работа – никакие дополнительные принадлежности (контроллер, компьютер или программное обеспечение) не требуются

Датчики цвета
- высокая частота переключения,
- с дисплеем или без него,
- высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях,
- большая дальность действия до 400 мм благодаря мощным источникам белого света,
- опционально с интерфейсом IO-Link для простой настройки параметров,
- различение любого количества объектов (возможность прямого программирования до 255 объектов),
- очень высокое цветовое разрешение,
- настройка параметров в зависимости от задачи

Датчики контрастных меток
- подходят для отслеживания быстрых процессов благодаря идеально точному переключению и высокой частоте переключения до 30 кГц,
- различные типы света (лазерный/красный/зеленый/синий или белый),
- большая дальность действия при использовании лазера,
- четкие световые метки для простого выравнивания,
- продление импульсов,
- возможность внешнего программирования методом обучения,
- также в варианте с аналоговым выходным сигналом,
- простая настройка с помощью дисплея (также в варианте без дисплея),
- различные серии для выполнения широкого спектра задач

Приборы на волоконной основе для пластикового и стеклянного волокна
- распознавание небольших расхождений в контрастности,
- высокая частота – до 8 кГц,
- высокая точность позиционирования,
- гибкий монтаж и простая настройка,
- наличие дополнительных функций (с настройкой параметром),
- механическая прочность,
- идеально точное переключение,
- одноразовый вариант и вариант щупа,
- прямая или угловая оптика,
- компактная конструкция для монтажа на DIN-рейке,
- с дисплеем или без него,
- различные типы света (красный или инфракрасный),
- опционально с аналоговым выходным сигналом,
- различные серии для стеклянного или пластикового волокна

Пластиковое и стеклянное волокно для приборов на волоконной основе
- высокий функциональный резерв,
- высококачественные материалы и аккуратное исполнение,
- однородные оптические свойства,
- компактность, гибкость и прочность с различными материалами оболочки, длинами и диаметрами,
- обучение датчика через обучающий вход или с особым удобством через IO-Link,
- по желанию с функцией диагностики и контроля состояния,
- также возможна поставка волокна для самостоятельной сборки

Micromote - головки оптических датчиков
- Большой выбор сенсорных головок с высочайшей точностью: микроспот, наноспот, лазер, инфракрасный, классический светодиод красного света
- усилитель аналоговый, цифровой, динамический (связь с семейством продуктов Micromote - усилитель для оптических сенсорных головок) с отображением заданных и фактических значений
- отличные технические характеристики
- оптимальное использование в захватах

Micromote - усилители для оптических сенсорных головок
- сочетает в себе внешний блок оценки (усилитель) с исключительно маленькими головками оптоэлектронных датчиков (ссылка на семейство продуктов Micromote - головки оптических датчиков)
- Подходит даже для чрезвычайно ограниченных пространств и движущихся элементов машин

Оптоэлектронные датчики расстояния
- идеально подходят для измерения и контроля расстояний в ближнем, среднем и дальнем диапазоне,
- дополнительные коммутационные выходы с регулируемыми точками переключения практически для всех продуктов,
- обучение датчика через обучающий вход или с особым удобством через IO-Link,
- по желанию с функцией диагностики и контроля состояния,
- сертификация UL и, возможно, Ecolab
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
The modular system for extraordinary flexibility