Вилочные фоторелейные барьеры

Оптоэлектронные датчики

Доступно в:

71 Версии

Наши вилочные фоторелейные барьеры BGL с передатчиком и приемником в одном корпусе уже предварительно настроены. Это позволяет сократить расходы, сэкономить драгоценное время при вводе в эксплуатацию и поддержать надежный производственный процесс.

В том, что касается точности при распознавании мелких деталей и характеристик, а также эксплуатационной надежности, вилочные фоторелейные барьеры Balluff не имеют себе равных. Лучшие результаты достигаются при использовании наших лазерных вилочных фоторелейных барьеров – в особенности там, где требуется точное позиционирование и надежное отслеживание быстрых перемещений и мелких деталей, например в роботизированных системах и системах автоматизации.

В нашем широком ассортименте вы найдете подходящие решения для самых сложных задач. Или для таких специальных задач, как распознавание прозрачных объектов, распознавание воды и регулирование краев полотна.

Особенности

  • различные типы света (красный свет, инфракрасный свет, лазер),
  • прочный металлический корпус,
  • простое выравнивание относительно объекта,
  • высокое оптическое разрешение и повторяемость,
  • ширина вилки от 5 до 220 мм со стандартными крепежными отверстиями,
  • совпадение механической и оптической осей,
  • высокая эксплуатационная надежность, так как передатчик и приемник жестко ориентированы относительно друг друга,
  • экономия времени и денег – требуется только подключение к электросети

Доступность

Цена

71 Результаты

Код заказа Price Ширина вилки Интерфейс Вид излучения Разъем
Действия

BGL002C

BGL 100A-001-S49
100 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) СД красного света Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BGL0005

BGL 10A-007-S49
10 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Инфракрасный Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BGL000A

BGL 120A-004-S49
120 mm NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Лазер, красный свет Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BGL000J

BGL 180A-001-S49
180 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) СД красного света Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BGL000K

BGL 180A-002-S49
180 mm NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) СД красного света Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BGL000R

BGL 20A-001-S49
20 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) СД красного света Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BGL000T

BGL 20A-002-S49
20 mm NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) СД красного света Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BGL0018

BGL 30A-002-S49
30 mm NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) СД красного света Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BGL001A

BGL 30A-004-S49
30 mm NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Лазер, красный свет Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BGL001T

BGL 50A-007-S49
50 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Инфракрасный Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.