Датчики магнитного поля для Т-образного паза

Датчики магнитного поля

Доступно в:

161 Версии

Наши датчики магнитного поля BMF для T-образного паза монтируются непосредственно в пазы и отличаются высокой прочностью фиксации. Эти датчики могут устанавливаться заподлицо, поэтому они подходят для монтажа даже на очень ограниченном пространстве.

Кроме этого, Balluff предлагает ультракороткие конструктивные формы для расширения возможностей использования. Датчики определяют положение поршня бесконтактным способом через стенку цилиндра. Система может использоваться для цилиндров и захватов как с сильными, так и со слабыми магнитами.

Очень яркие светодиоды позволяют уверенно распознавать переключение датчиков даже с большого расстояния. Датчики магнитного поля для Т-образного паза предлагаются также в металлическом корпусе для использования в сложных окружающих условиях, например при наличии искр и брызг сварки. Или с чувствительным к магнитным полям электронным блоком – для производства с высокими сварочными токами.

Особенности

  • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям

Доступность

Цена

161 Результаты

Код заказа Price Материал корпуса Размеры Интерфейс Разъем
Действия

BMF00MP

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-02
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm IO-Link 1.1 IO конфигурируемый Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC) Кабель, 2 m, TPU

BMF00MZ

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S4-00,3
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm IO-Link 1.1 IO конфигурируемый Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 300 mm, TPU

BMF00N8

BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S4-00,3
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm IO-Link 1.1 IO конфигурируемый Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 300 mm, Силикон

BMF00N3

BMF 415KW-HAPS-W-5-S0-02
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 2 m, Силикон

BMF00NC

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-02
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm IO-Link 1.1 IO конфигурируемый Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC) Кабель, 2 m, TPU

BMF00NL

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S4-00,3
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm IO-Link 1.1 IO конфигурируемый Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 300 mm, TPU

BMF00NH

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm IO-Link 1.1 IO конфигурируемый Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 300 mm, TPU

BMF00MU

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S75-00,3
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm IO-Link 1.1 IO конфигурируемый Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 300 mm, TPU

BMF00N2

BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-02
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm IO-Link 1.1 IO конфигурируемый Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC) Кабель, 2 m, Силикон

BMF00NM

BMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S4-00,3
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 300 mm, TPU