- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Абсолютная магнитно-кодируемая система измерения перемещений
Магнитно-кодируемые датчики

Доступно в:
23 Версии
Абсолютные магнитно-кодируемые системы измерения перемещений BML от Balluff обеспечивают абсолютную позиционную обратную связь при любом положении. Они моментально готовы к использованию без установки в базовое положение. Даже при повторном запуске системы после отключения рабочего напряжения.
Особенности
- оптимальная производительность оборудования благодаря быстрому и точному получению результатов измерения с высокой повторяемостью,
- высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря долговечной магнитной ленте с технологией Permagnet®,
- большой срок службы благодаря прочному металлическому корпусу,
- быстрый и простой монтаж с использованием программы калибровки
Доступность
23 Результаты
Код заказа | Price | Диапазон измерения | Интерфейс | Разрешение | Расстояние считывания | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BML0906BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-KA05 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML0902BML SL1-ALZ1-UEZZ-AU1L-S284 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML0901BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-S284 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML0904BML SL1-ALZ1-UEZZ-ZU1L-S4 |
8190 mm | IO-Link 1.1 | 1 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm | SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
![]() BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
256 mm | SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
![]() BML04Y5BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
997 mm | BiSS-C Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
![]() BML08F2BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA1-S284 |
8190 mm | BiSS-C Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) | 0.9765625 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML08F3BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-S284 |
8190 mm | SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) | 0.9765625 µm | 0.01...1.3 mm | ||
![]() BML05MRBML-S1H1-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm | SSI Аналог. Sin/Cos (1 Vpp) | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.