Датчики давления

Контроль рабочего давления в гидравлической системе и системе разрежения

Датчики давления

Наши высококачественные датчики давления BSP отлично подходят для контроля и измерения давления жидких, вязких и газообразных рабочих сред.

Поворотный корпус и простая схема программирования по стандарту VDMA обеспечивает гибкий монтаж и комфортное управление. На ярком светодиодном дисплее можно бысто и надежно считать текущий уровень давления в системе.

Основные преимущества

  • компактность и прочность в качестве передатчика,
  • удобное считывание благодаря четкому дисплею,
  • диапазон давления –1 - 600 бар,
  • технологическое соединение G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4",
  • монтаж заподлицо по переднему краю с G1/2" и крепление Tri-Clamp 1,5",
  • выход 4 - 20 мА, 0 - 10 В, точки переключения (NPN/PNP) и интерфейс IO-Link,
  • температура рабочей среды от –40 до +125 °C,
  • степень защиты IP67, IP69K,
  • допуск UL,
  • компактная конструкция с соединением M12,
  • технологическое соединение из нержавеющей стали или PVDF,
  • возможность поворота в два этапа – простой монтаж,

Датчики давления с дисплеем

  • настройка параметров в соответствии со стандартом VDMA,
  • возможность поворота в два этапа – простой монтаж,
  • компактная конструкция корпуса,
  • регулировка положения для монтажа над головой,
  • диапазон давления от –1 до 600 бар,
  • принцип измерения: относительное давление,
  • соединение M12, с возможностью независимого поворота,
  • технологическое соединение из нержавеющей стали или PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4",
  • Конфигурируемые выхода (аналоговый, цифровой, IO-Link),
  • расширенный диапазон температур (температура рабочей среды от –40 до +125 °C),
  • измерительная ячейка в исполнении из керамики (Al2O3) или нержавеющей стали,
  • допуск UL,
  • специальные исполнения по запросу

Датчики давления без дисплея

  • компактность и прочность благодаря корпусу из нержавеющей стали,
  • простой монтаж непосредственно в месте эксплуатации,
  • диапазон давления от –1 до 600 бар,
  • принцип измерения: относительное давление,
  • технологическое соединение из нержавеющей стали G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4",
  • монтаж заподлицо по переднему краю тройным зажимом 1,5",
  • соединение M12,
  • выход 4 - 20 мА, 0 - 10 В или IO-Link с коммутационным выходом (NPN/PNP),
  • выход 4 - 20 мА в виде двухпроводной системы,
  • расширенный диапазон температур (температура рабочей среды от –40 до +125 °C),
  • измерительная ячейка в исполнении из керамики (Al2O3) или нержавеющей стали,
  • расширенный диапазон входного напряжения 8 - 32 В пост. тока,
  • допуск UL,
  • специальные исполнения по запросу

Датчики давления, устанавливаемые заподлицо

  • отсутствие застойных зон и удобная очистка,
  • удобное считывание благодаря четкому дисплею и конфигурируемые выхода (аналоговый, цифровой, IO-Link),
  • компактность и прочность в качестве передатчика с аналоговым выходном 4..20мА,
  • диапазон давления от –1 до 600 бар,
  • технологическое соединение из высококачественной нержавеющей стали G1/2" или тройной зажим 1 ½",
  • степень защиты IP67 или IP69k,
  • расширенный диапазон температур (температура рабочей среды от –40 до +125 °C),
  • допуск UL, сертификат на материалы 3.1 (EN10204),
  • специальные исполнения по запросу

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation