Механические последовательные датчики положения

Кулачковые выключатели

Доступно в:

489 Версии

У механических последовательных датчиков положения без принудительного размыкания процесс переключения реализуется за счет телескопического штока. С его помощью выполняется переключение механического коммутационного элемента, расположенного в отдельной герметичной камере. В каждом случае важен правильный выбор формы штока в сочетании с кулачками. Это гарантирует длительный срок службы вашей системы.

Особенности

  • большой срок службы,
  • прочный корпус для использования в экстремальных условиях,
  • совместимость с IO-Link,
  • шесть серий,
  • до 16 интерфейсов в зависимости от серии,
  • опционально: индикатор функций,
  • двухкамерная система со степенью защиты IP67: износостойкая мембрана с герметичным разделением механизма штока и внутренней полости датчика,
  • не требующая обслуживания, самосмазывающаяся направляющая штока с вкладышем подшипника скольжения

Доступность

Цена

489 Результаты

Код заказа Price Точки переключения, количество Форма толкателя Исполнение Тип разъема Расстояние между точками переключения
Действия

BNS057W

BNS 819-B03-R08-40-10-FC
3 1–3-я точка переключения: ролик Щелчковый контакт Винтовой зажим

BNS057J

BNS 819-B04-R08-40-10-FC
4 1–4-я точка переключения: ролик Щелчковый контакт Паяное соединение

BNS0583

BNS 819-B04-R08-40-11-S80S
4 1–4-я точка переключения: ролик Щелчковый контакт Штекерный разъем

BNS0575

BNS 819-B03-K12-61-12-10-FD-S80S
3 1–3-я точка переключения: шар Щелчковый контакт Штекерный разъем

BNS057R

BNS 819-B03-D10-46-11-S80L
3 1–3-я точка переключения: крыша Щелчковый контакт Штекерный разъем

BNS057Y

BNS 819-B06-K10-46-11
6 1–6-я точка переключения: шар Щелчковый контакт Винтовой зажим

BNS04P2

BNS 819-D04-L16-100-10-S80S
4 1–4-я точка переключения: подшипник качения Щелчковый контакт Штекерный разъем

BNS056P