- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Магнитострикционные датчики
Надежность даже на длинных трассах и в тяжелых условиях
Магнитострикционные системы измерения перемещений используются везде, где требуется высокая точность и надежность при измерении положения и скорости.
Даже при большом ходе перемещения. Наши системы с абсолютным бесконтактным принципом измерения оснащены всеми традиционными промышленными интерфейсами и подходят для выполнения широкого спектра задач. Они гарантируют высокую эксплуатационную готовность оборудования даже в жестких условиях эксплуатации.
Основные преимущества
- точное абслютное измерение без установки в базовое положение,
- отсутствие износа и технического обслуживания благодаря бесконтактному принципу действия,
- невосприимчивость к ударам, вибрации и загрязнению,
- герметичный корпус,
- высокодинамичные системы регулирования с помощью синхронизированных данных измерений,
- высокая прочность и большой срок службы,
- гибкий монтаж и эксплуатация.

Магнитострикционные системы измерения перемещений для взрывоопасных зон
- подходят для взрывоопасных зон 0, 1 и 2,
- диапазон измерения до 7620 мм,
- абсолютный выходной сигнал с разрешением до 5 мкм,
- стойкость к давлению до 600 бар,
- наличие большого количества интерфейсов,
- компактный корпус,
- быстрый ввод в эксплуатацию путем задания графических характеристик,
- множество международных сертификатов, таких как IECEx, ATEX и CSA

Магнитострикционные системы измерения перемещений для измерения уровня наполнения в областях с высокими гигиеническими требованиями
- 100%-я нержавеющая сталь обеспечивает соответствие самым жестким гигиеническим стандартам и долгий срок службы,
- стойкость к очистке (CIP) и стерилизации (SIP),
- непрерывное высокоточное измерение в мкм-диапазоне для высокого качества разлива,
- надежные показатели уровня наполнения благодаря функции компенсации пены,
- международные сертификаты качества, такие как 3-A Sanitary Standard, FDA и EHEDG,
- крепление с тройным зажимом,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия

Магнитострикционные системы измерения перемещений для промышленной гидравлики
- высокое разрешение до 1 мкм,
- измеряемое расстояние до 7620 мм,
- одновременное измерение нескольких положений и скоростей,
- программируемые выходные сигналы – преобразование, конфигурирование и документирование диапазона измерения,
- гибкий монтаж благодаря различным типам резьбовых соединений,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия – отсутствие простоев, большой срок службы,
- расширение возможностей измерения благодаря технологии Multimagnet,
- простая интеграция в оборудование благодаря многочисленным интерфейсам – например, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI и аналоговые

Магнитострикционные системы измерения перемещений для экстремальных условий эксплуатации
- прочный корпус из нержавеющей стали,
- высочайшая стойкость к ударам и вибрации,
- отличная водостойкость, IP69K,
- диапазон температур от –40 до +85 °C,
- выдерживают давление до 1000 бар,
- разрешение до 1 мкм,
- измеряемое расстояние до 7620 мм,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия – отсутствие простоев

Магнитострикционные системы измерения перемещений профильного типа
- высокое разрешение до 0,5 мкм,
- измеряемое расстояние до 7620 мм,
- одновременное измерение нескольких положений и скоростей,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия – отсутствие простоев, большой срок службы,
- простая интеграция в оборудование благодаря многочисленным интерфейсам, например IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI, и аналоговые программируемые выходные сигналы, для преобразования, конфигурирования и документирования диапазона измерения,
- три варианта корпуса для быстрого и гибкого монтажа в зависимости от количества свободного пространства и выполняемой задачи,
- варианты с направляющей и без нее

Магнитострикционные системы измерения перемещений с резервированием
- 2- или 3-кратное резервирование,
- диапазон температур от –40 до +85 °C,
- аналоговые и цифровые интерфейсы,
- гибкая настройка диапазона измерения и преобразование сигналов с помощью специальной программы,
- возможность копирования настроек на все три измерительных канала,
- долговечность благодаря прочной механической конструкции,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия

Магнитострикционные системы измерения положения для мобильной гидравлики
- высокое разрешение
- длина измерения до 2000 мм
- программируемые выходные сигналы - инвертирование, конфигурирование и документирование диапазона измерения
- без износа, как бесконтактные - отсутствие простоев, длительный срок службы
- несколько интерфейсов - аналоговый и цифровой
- простая интеграция цилиндра - компактная конструкция

Магнитострикционные системы измерения положения для больших расстояний
- абсолютная система измерения линейного положения с диапазоном измерений до нескольких сотен метров
- высокая надежность и низкие эксплуатационные расходы благодаря бесконтактному и неизнашивающемуся принципу работы
- Сопротивление в жестких промышленных условиях (IP67)
- автоматическая адаптация системы к магнитной маркировке
- Точность пересчета до ±0,5 мм
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation