Промышленная система RFID BIS C
Надежный поток информации для процесса производства
Низкочастотные системы радиочастотной идентификации BIS C демонстрируют высочайшую эффективность, гибкость и надежность при идентификации инструмента в обрабатывающих центрах, широко использующих охлаждающие и смазочные материалы. При этом далеко не всегда требуется точное позиционирование. Данные считываются и записываются на носители данных в динамическом режиме даже "с проходящих мимо объектов".
LF (70/455 кГц) – это лучший выбор для идентификации инструмента на небольших расстояниях. Другие области применения: перемещение инструмента с помощью транспортеров, систем транспортировки поддонов и систем FTS, а также сборочное оборудование и организация средств производства.
Основные преимущества
- большое разнообразие вариантов носителей данных и головок записи/считывания для самых различных ситуаций, в том числе сложных условий эксплуатации,
- стойкость к загрязнениям и износу и, как следствие, отсутствие технического обслуживания,
- невосприимчивость к помехам и защищенная передача данных через специальную контрольную программу в блоке обработки результатов, наличие всех известных в мире систем шин,
- емкость памяти до 8 кбайт.

НЧ-носитель данных (70/455 кГц)
- многообразие специальных носителей данных для практически любой промышленной отрасли,
- прочные и стойкие к воздействию температуры и атмосферных явлений носители данных RFID в промышленном исполнении,
- носители данных EEPROM с объемом памяти 511, 1023, 2047 байт,
- носители данных FRAM с объемом памяти 8 кбайт для почти неограниченного количества циклов записи/считывания,
- варианты монтажа: с клеевым или резьбовым соединением,
- носители данных RFID 10 мм BIS C-122: Миллионы раз проверенная классика, соответствующая всем мировым стандартам,
- угловые носители данных со сдвоенными катушками препятствуют повороту поддонов при их идентификации,
- программирование носителей кода по желанию заказчика

Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (70/455 кГц)
- специальные головки записи/считывания Tool-ID с Ø 14,5 мм или в исполнении M16 для заделывания заподлицо в металл,
- наличие различных вариантов длины кабеля – 1 м, 5 м и 10 м,
- фиксированная длина кабеля для гарантии полной работоспособности,
- необходимость в соединительном кабеле BCC0FCK для подключения к блоку обработки результатов BIS V,
- возможность разработки индивидуальных конструктивных вариантов.

Низкочастотный элемент связи для передачи данных (70/455 кГц)
- элементы связи для передачи данных работают как удлинительный кабель,
- передача без механического износа и технического обслуживания,
- быстрая и надежная передача сигналов,
- различные варианты длины кабелей: 1 м, 2 м и 5 м
- простая прокладка кабелей, например, к поворотным столам, сменным штампам и т.д.,
- увеличение количества функциональных запросов даже в прежде недоступных местах.

Низкочастотные блоки обработки результатов (70/455 кГц)
- идеальная электромагнитная совместимость благодаря прочному литому цинковому корпусу,
- все разъемы расположены на передней стороне и легко доступны,
- универсальная схема крепления для простого монтажа на монтажных шинах или профиле,
- ЖК-дисплей и кнопки для легкого ввода в эксплуатацию,
- каждая головка записи/считывания информирует о своем рабочем состоянии с помощью двух светодиодов, расположенных непосредственно на блоке обработки результатов,
- встроенный задающий модуль IO-Link для подключения датчиков и исполнительных элементов, совместимых с IO-Link,
- встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния,
- функциональные модули многих известных производителей систем управления для быстрого внедрения,
- встроенный коммутатор Ethernet с 2 портами для линейной и кольцевой топологии,
- компактные размеры (172 х 48 х 62 мм),
- USB-интерфейс для быстрого ввода в эксплуатацию без шинного соединения.
- BIS Cockpit: возможность настройки параметров головок записи/считывания независимо от интерфейса с помощью программного инструмента на базе ПК,
- подача напряжения через прочный штекерный соединитель 7/8» для сложных условий промышленного производства.

Низкочастотные мобильные приборы записи/считывания (70/455 кГц)
- операционная система Windows CE® V6.0,
- наличие различных вариантов антенн в зависимости от выбранного носителя данных,
- дальность действия в зависимости от антенны,
- зарядный сетевой блок и стилос входят в комплект поставки,
- высокопроизводительный мобильный компьютер Zebra Workabout Pro 4 в качестве базового блока,
- предварительно установленное программное обеспечение Balluff (SDK (Software Development Kit – комплект для разработки ПО))
- большой цветной сенсорный дисплей,
- дополнительные принадлежности: док-станция и пистолетная рукоятка для эргономичной работы,
- специальное программное обеспечение по запросу.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation