- Сверхвысокочастотные головки записи/считывания и антенны (860/960 МГц)
- Сверхвысокочастотные блоки обработки результатов (860/960 МГц)
- Низкочастотные головки записи/считывания (860...960 МГц) со встроенным блоком обработки результатов
- Сверхвысокочастотные мобильные приборы записи/считывания (860/960 МГц)
Сверхв/ч носитель данных (860...960 МГц)
Сверхвысокие частоты (860/960 МГц)

Доступно в:
32 Версии
Носители данных или «метки» маркируют идентифицируемый объект и наделяют его дополнительной информацией, которая может считываться, записываться и защищаться паролем. Вы можете сохранять данные о продуктах, процессах и качестве и, таким образом, собирать достоверную информацию о всем жизненном цикле продукта.
Наши современные носители данных UHF соответствуют самым высоким промышленным стандартам: Они отличаются стойкостью к высокой температуре, влажности, химическим веществам и гарантируют возможность считывания даже в непосредственной близости от металлических объектов.
В отличие от штрих-кодов метки радиочастотной идентификации могут считываться без прямого визуального контакта и, тем самым, нечувствительны даже к загрязнениям. Энергия, необходимая для пассивных носителей данных, передается индуктивным способом через головку записи/считывания или извлекается из электромагнитных волн, излучаемых антенной.
Особенности
- широкий ассортимент продуктов в различных исполнениях, с различными размерами и возможностями использования,
- все носители данных имеют уникальный, неизменяемый идентификационный номер (TID), а также индивидуально программируемый электронный код продукта (Electronic Product Code - EPC),
- соответствие общепризнанным мировым стандартам ISO 18000-6C или EPC Gen2 Class1,
- произвольно записываемая пользовательская область памяти объемом до 112 байт,
- некоторые варианты носителей данных имеют дополнительную защиту паролем,
- варианты монтажа: с клеевым или резьбовым соединением, а также с заливкой,
- наличие вариантов для непосредственного монтажа на металлических объектах,
- наличие недорогих самоклеящихся смарт-наклеек для одноразового использования (остаются на продукте),
- удовлетворение самых различных производственных требований благодаря широкому спектру носителей данных,
- оптимальное согласование с системами считывания,
- возможность массового использования с помощью бюджетных меток,
- специальные носители данных без силикона для автомобильной промышленности,
- специальные метки, способные выдерживать температуры до 220 °C,
- возможность разработки вариантов по индивидуальному запросу.
Доступность
32 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Материал корпуса | Данные пользователя, чтение/запись | Память EPC, чтение/запись | Память TID, только для считывания | Температура окружающей среды | Температура хранения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01CFBIS U-104-A0/C0M-HT |
7.8 x 2.7 x 6.8 mm | керамика | 512 Bit | 96 Bit | 96 Bit | -20...85 °C | |||
![]() BIS01AUBIS U-157-N9/C0M |
22.5 x 1.65 x 50 mm | PET | 1024 Bit | 448 Bit | 96 Bit | -30...85 °C | -30...85 °C | ||
![]() BIS01CJBIS U-180-A0/C0M-HT |
5.95 x 1.3 x 57.1 mm | Эпоксидная смола - стекловолокно, не поддерживающий горение | 512 Bit | 96 Bit | 96 Bit | -20...85 °C | |||
![]() BIS01CMBIS U-104-A0/C1M-HT |
7.8 x 2.7 x 6.8 mm | керамика | 512 Bit | 96 Bit | 96 Bit | -20...85 °C | |||
![]() BIS01CHBIS U-105-A0/C0M-HT |
7.8 x 3.1 x 13.1 mm | керамика | 512 Bit | 96 Bit | 96 Bit | -20...85 °C | |||
![]() BIS01CNBIS U-105-A0/C1M-HT |
7.8 x 3.1 x 13.1 mm | керамика | 512 Bit | 96 Bit | 96 Bit | -20...85 °C | |||
![]() BIS00RCBIS U-100-02/CA |
37.2 x 7 x 127 mm | PA 12, GF30 | 512 Bit | 96 Bit | 96 Bit | -40...85 °C | -40...85 °C | ||
![]() BIS016RBIS U-105-A0/C0M |
7.1 x 3.1 x 13.1 mm | Оксидная керамика | 512 Bit | 96 Bit | 64 Bit | -20...85 °C | -20...85 °C | ||
![]() BIS016YBIS U-106-A0/C0M |
9.75 x 3.6 x 63 mm | Термопласт Пластмасса | 512 Bit | 96 Bit | 64 Bit | -40...85 °C | -40...105 °C | ||
![]() BIS016UBIS U-180-A0/C0M |
5.95 x 1.3 x 57.1 mm | Эпоксидная смола - стекловолокно, не поддерживающий горение | 512 Bit | 96 Bit | 64 Bit | -40...85 °C | -40...120 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.