Сетевые модули для Profinet
Сетевые модули

Доступно в:
11 Версии
Совершенно очевидно, что появление Profinet сыграло решающую роль в развитии промышленной автоматизации. Именно Profinet позволила соединить в сеть приводы и средства обеспечения безопасности.
Система, созданная на базе Ethernet, работает значительно быстрее Profibus и при этом легко комбинируется с ней. То же самое относится к соединениям с IO-Link. Вы экономите время и деньги, а также - благодаря связности компонентов - способствуете улучшению качества производственных процессов.
Наши сетевые модули существенно расширяют возможности интеграции Profinet — от систем управления до приводов. Даже в жестких условиях эксплуатации.
Особенности
- Свобода при монтаже, легкость подключения, полная диагностика и централизованное параметрирование через соединение с IO-Link
Доступность
11 Результаты
Код заказа | Price | Цифровые входы | Цифровые выходы | Дополнительные интерфейсы | Класс порта | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
16x P-N-P, тип 3 | 16 PNP | 8x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI00EPBNI PNT-508-105-Z077 |
16x P-N-P, тип 3 | 16 PNP | 8x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI00ENBNI PNT-508-105-Z067 |
16x P-N-P, тип 3 | 16 PNP | 8x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI005HBNI PNT-508-105-Z015 |
16x P-N-P, тип 3 | 16 PNP | 8x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI0053BNI PNT-104-105-Z015 |
16x P-N-P, тип 2 | |||||
![]() BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
16x P-N-P, тип 3 | 16 PNP | 4x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
12x P-N-P, тип 3 | 12 PNP | 8x IO-Link | Тип A (4x) + тип B (4x) | ||
![]() BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
16x P-N-P, тип 2 | 16 PNP | ||||
![]() BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
8x P-N-P, тип 3 | 8 PNP | 4x IO-Link | Тип A | ||
![]() BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
32x P-N-P, тип 3 | 32 PNP |
8 IO-Link 8 IO-Link |
Тип A |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.