Беспроводная связь IO-Link

Интеллектуальный, коммуникабельный, беспроводной

Беспроводная связь IO-Link

Наша беспроводная система состоит из мастер-модуля, концентратора и моста. IO-Link Wireless - это новый стандарт беспроводной связи, отвечающий высоким требованиям автоматизации производства. Беспроводной мастер-модуль получает данные от датчиков не по кабелю, как обычно, а через мост или концентратор по радиоканалу. Это дает преимущества перед проводной системой, включая простоту проектирования и монтажа, гибкость и мобильность, а также отсутствие износа штекеров и кабелей. Также это упрощает модернизацию существующих систем.

Одним словом, беспроводной вариант IO-Link обеспечивает еще более простую и надежную интеграцию датчиков/актуаторов - с проверенной стабильностью и производительностью проводного IO-Link.

Беспроводные мастер-модули IO-Link

  • Быстрая и простая настройка с помощью встроенного веб-сервера
  • Частотный диапазон 2,4 - 2,483 ГГц не требует лицензирования
  • Дальность действия 10-20 м в промышленных условиях
  • Быстро и надежно (задержка 5 мс, низкий коэффициент ошибок)
  • Легко масштабируется и расширяется путем интеграции до 40 дополнительных устройств IO-Link

Беспроводные устройства IO-Link

  • С помощью IO-Link Wireless к беспроводному концентратору датчиков/актуаторов IO-Link возможно подключить до 8 дискретных IO.
  • Беспроводной мост IO-Link позволяет стандартным устройствам IO-Link работать в беспроводном режиме.
  • Быстро и надежно (задержка 5 мс, низкий коэффициент ошибок)
  • Класс защиты полевых устройств IP65/IP67
  • Простое подключение к беспроводной системе IO-Link