Беспроводные мастер-модули IO-Link
Беспроводная связь IO-Link

Доступно в:
1 Версии
Беспроводной мастер-модуль IO-Link является частью беспроводной системы IO-Link Wireless. Помимо мастер-модуля, она состоит из концентратора датчиков/актуаторов и/или моста. IO-Link Wireless - это новый стандарт беспроводной связи, отвечающий высоким требованиям автоматизации производства.
Беспроводной мастер-модуль получает данные от датчиков не по кабелю, как обычно, а через мост или концентратор по радиоканалу. Это дает дополнительные преимущества перед проводной системой, включая простоту проектирования и монтажа, большую гибкость и мобильность, отсутствие износа штекеров и кабелей. Это также облегчает модернизацию существующих систем.
Специальные возможности
- Быстрая и простая настройка с помощью встроенного веб-сервера
- Частотный диапазон 2,4 - 2,483 ГГц не требует лицензирования
- Дальность действия 10-20 м в промышленных условиях
- Быстро и надежно (задержка 5 мс, низкий коэффициент ошибок)
- Легко масштабируется и расширяется путем интеграции до 40 дополнительных устройств IO-Link
Доступность
1 Результаты
Код заказа | Price | Интерфейс | Цифровые входы | Цифровые выходы | Дополнительные интерфейсы | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00FEBNI PNT-565-W01-K079 |
Profinet |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.