Простые кабели

Проверенное качество и максимальное соответствие промышленным условиям

Доступно в:

50 Версии

Компания Balluff предлагает простые кабели в проверенном качестве, характерном для наших сборных проводов. Ассортимент простых кабелей охватывает варианты из различных материалов и с различными сечениями.

Таким образом, вы гарантированно подберете подходящий провод для конкретной ситуации и в любом случае получите прочный и надежный вариант, подходящий для условий промышленного производства. Кроме этого, с любым из наших проводов вы получаете такое преимущество, как высокая гибкость – за счет произвольного выбора длины провода.

Основные преимущества

  • проверенное качество наших сборных проводов,
  • различные материалы и сечения,
  • высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях,
  • произвольный выбор длины проводов.

Доступность

Цена

50 Результаты

Код заказа Price Кабель Количество проводников Сечение проводника Температура кабеля, фиксированная прокладка Температура кабеля, гибкая прокладка
Действия

BCC0E43

BCC 0000-0000-00-000-PX0434-50X
PUR черный, 500 m, пригодность для тяговых цепей 4 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0ACH

BCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X
PUR черный, 100 m, пригодность для тяговых цепей 5 1.5 mm² -50...80 °C -25...80 °C

BCC0C15

BCC 0000-0000-00-000-VX8334-10X
ПВХ серый, 100 m, пригодность для тяговых цепей 3 0.34 mm² -25...105 °C -5...105 °C

BCC0H6E

BCC 0000-0000-00-000-PH0434-10X
PUR черный, 100 m 4 0.34 mm² -40...120 °C

BCC0ACA

BCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X
PUR экранир. фиолетовый, 100 m, пригодность для тяговых цепей 2 24 AWG -40...70 °C -20...60 °C

BCC0C1C

BCC 0000-0000-00-000-PW0434-10X
PUR стойкий к сварочным искрам черный, 100 m, пригодность для тяговых цепей 4 0.34 mm² -40...80 °C -25...80 °C

BCC0AC7

BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X
PUR черный, 100 m, пригодность для тяговых цепей 3 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0AEE

BCC 0000-0000-00-003-EX44T2-10X
TPE желтый, 100 m, пригодность для тяговых цепей 4 22 AWG -50...105 °C -25...105 °C

BCC0AUJ

BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-10X
TPE экранир. бирюзовый, 100 m, пригодность для тяговых цепей 4 24 AWG -40...80 °C

BCC0AC6

BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X
PUR экранир. зеленый, 100 m, пригодность для тяговых цепей 4 22 AWG -20...80 °C -20...50 °C