Соединительные провода
Прочные провода для надежной и безопасной передачи

Доступно в:
3541 Версии
Наши прочные соединительные провода обеспечивают надежную и безопасную передачу сигналов, данных и мощности. Благодаря нашему огромному ассортименту вы гарантированно найдете подходящий вариант для конкретной ситуации и отрасли промышленности.
Вы можете выбрать подходящий вариант из различных типов проводов и штекерных соединителей.
Основные преимущества
- правильное соединение для конкретной ситуации,
- различные провода и штекерные соединители,
- надежная передача сигналов, данных и мощности,
- высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях.
Доступность
3541 Результаты
Код заказа | Price | Кабель | Разъем 1 | Разъем 2 | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0M15BCC A313-A313-30-365-PX03A5-180 |
PUR черный, 18 m, пригодность для тяговых цепей | 7/8"-Гнездо, прямой, 3--конт. | 7/8"-Штекер, прямой, 3--конт. |