Тройники
Разветвители без проводов для надежного соединения

Доступно в:
16 Версии
Balluff предлагает широкий ассортимент тройников для эффективного аккумулирования, объединения и распределения двух сигналов. Наши решения отличаются малыми размерами и узкой и компактной конструкцией и предлагаются в различных конструктивных формах.
Широкий ассортимент Balluff включает тройники с разъемами M8, M12 и 7/8", подходящие для 3-, 4- и 5-жильных кабелей. При этом различные защитные схемы и варианты с одним или двумя крепежными отверстиями, а также без крепежных отверстий, гарантируют высокую степень гибкости.
Особенности
- высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях,
- стойкость к ударам и вибрации,
- степень защиты IP67 (опционально IP68),
- высококачественные материалы,
- яркие светодиоды,
- гибкое использование — различные защитные схемы, варианты с одним или двумя крепежными отверстиями, а также без крепежных отверстий.
Доступность
16 Результаты
Код заказа | Price | Разъем 1 | Разъем 2 | Разъем 3 | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0M3PBCC M415-M415-M415-T0117-000 |
M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Штекер, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0AA6BCC A314-A314-A314-T0022-000 |
7/8"-16 UN-Гнездо, 4--конт. | 7/8"-16 UN-Гнездо, 4--конт. | 7/8"-16 UN-Штекер, 4--конт. | ||
![]() BCC0AA7BCC A315-A315-A315-T0023-000 |
7/8"-16 UN-Гнездо, 5--конт. | 7/8"-16 UN-Гнездо, 5--конт. | 7/8"-16 UN-Штекер, 5--конт. | ||
![]() BCC09MUBCC M415-M415-M415-U0016-000 |
M12x1-Штекер, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0F5ABCC M314-M313-M313-U0055-000 |
M8x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием | M8x1-Гнездо, 3--конт., A-с кодированием | M8x1-Гнездо, 3--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0F5CBCC M314-M313-M313-U0056-000 |
M8x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием | M8x1-Гнездо, 3--конт., A-с кодированием | M8x1-Гнездо, 3--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0AEZBCC M415-M415-M415-U0025-000 |
M12x1-Штекер, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0F58BCC M415-M415-M415-U0053-000 |
M12x1-Штекер, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0F9EBCC M415-M415-M415-U0057-000 |
M12x1-Штекер, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, 4--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, 4--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0AA5BCC A313-A313-A313-T0021-000 |
7/8"-16 UN-Гнездо, 3--конт. | 7/8"-16 UN-Гнездо, 3--конт. | 7/8"-16 UN-Штекер, 3--конт. |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.