SmartLight – светодиодные сигнальные стойки
Отображение рабочих состояний – для максимальной гибкости

Доступно в:
13 Версии
Для надежного контроля состояния и рабочих позиций машин и оборудования Balluff предлагает светодиодные сигнальные стойки SmartLight, а также сигнальные индикаторы SmartLight Indicator. Сигнальные лампы позволяют легко осуществлять визуализацию необходимой вам информации.
На светодиодную сигнальную стойку SmartLight вы сможете выводить информацию о важных и критических состояниях машины, а также считывать по цветовой шкале характеристики, графики и усредненные значения физических величин.
Доступность
13 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Сегменты, количество, макс. | Функция зуммера | Индикация функций | Дополнительная функция | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0087BNI IOL-800-000-Z037 |
60 x 60 x 138.5 mm | 1 | да | Режим бегущих огней, Сегментный режим, Адаптивный режим | |||
![]() BNI0086BNI IOL-801-000-Z037 |
60 x 60 x 234.5 mm | 3 | да | Режим бегущих огней, Сегментный режим, Режим уровней, Адаптивный режим | |||
![]() BNI0088BNI IOL-801-102-Z036 |
60 x 60 x 213 mm | 3 | нет | Режим бегущих огней, Сегментный режим, Режим уровней, Адаптивный режим | Расширенные параметры процесса | ||
![]() BNI0072BNI IOL-802-000-Z036 |
60 x 60 x 309 mm | 5 | нет | Режим бегущих огней, Сегментный режим, Режим уровней, Адаптивный режим | |||
![]() BNI0084BNI IOL-802-000-Z037-006 |
60 x 60 x 330.5 mm | 5 | да | Режим бегущих огней, Сегментный режим, Режим уровней, Адаптивный режим | |||
![]() BNI007TBNI IOL-800-000-Z036 |
60 x 60 x 117 mm | 1 | нет | Режим бегущих огней, Сегментный режим, Адаптивный режим | |||
![]() BNI007FBNI IOL-801-000-Z036 |
60 x 60 x 213 mm | 3 | нет | Режим бегущих огней, Сегментный режим, Режим уровней, Адаптивный режим | |||
![]() BNI008ABNI IOL-801-102-Z037 |
60 x 60 x 234.5 mm | 3 | да | Режим бегущих огней, Сегментный режим, Режим уровней, Адаптивный режим | Расширенные параметры процесса | ||
![]() BNI0083BNI IOL-802-000-Z037 |
60 x 60 x 330.5 mm | 5 | да | Режим бегущих огней, Сегментный режим, Режим уровней, Адаптивный режим | |||
![]() BNI0082BNI IOL-802-102-Z036 |
60 x 60 x 309 mm | 5 | нет | Режим бегущих огней, Сегментный режим, Режим уровней, Адаптивный режим | Расширенные параметры процесса |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.
Наш индикатор SmartLight Indicator обеспечивает надежное отображение точных рабочих позиций (Point-of-Use) и служит для управления действиями оператора со стороны системы. Также он выполняет ряд дополнительных функций: например, отображение направления настройки, времени цикла рабочих процессов, времени ожидания в процессе работы, статуса машины или уровней наполнения. Еще один вариант с оптическим датчиком можно использовать для распознавания сигналов рукой.
Все сигнальные лампы имеют яркие светодиоды, цвета которых можно задавать индивидуально. Сегментный режим, режим бегущих огней, режим уровней и цветового круга позволяет решать индивидуальные задачи.
Интерфейс IO-Link обеспечивает высокий уровень удобства при использовании. Он позволяет осуществлять изменения даже в текущем режиме работы. Через IO-Link вы сможете легко вносить их с центрального пульта управления. С помощью IO-Link можно быстро и недорого монтировать интеллектуальные устройства по принципу «подключай и работай» и подключать их как к системе управления, так и к системам на базе ПК.
Особенности
- универсальность: возможность конфигурации различных режимов – сегментного режима, режима бегущих огней, режима уровней и цветового круга
- адаптируемость к конкретной задаче: разноцветные, яркие светодиоды с широким спектром цветов, которые задаются индивидуально
- высокий уровень гибкости: возможность внесения изменений при работающей машине – без механического переоснащения
- соответствие концепции Industry 4.0 – благодаря IO-Link
- простая установка