Защита от саботажа

Механическая защита

Доступно в:

2 Версии

Наши компактные и прочные защитные корпуса обеспечивают надежную защиту от изменения настроек и саботажа. Они разработаны специально для изделий и решений Balluff и существенно облегчают монтаж и крепление на штекерных соединителях M8/M12, модулях промышленной шины и видеодатчиках. При этом они доступны в разных исполнениях. Защита от саботажа предлагается как из высококачественного пластика, так и из алюминия.

Особенности

  • стандартные промышленные решения для защиты от изменения настроек и саботажа,
  • легко и без больших затрат интегрируются в любую производственную линию,
  • изготовлены из высококачественных материалов и с высокой точностью.

Доступность

Цена

2 Результаты

Код заказа Price Материал Применение Краткое описание
Действия

BAM0206

BAM FK-VS-002-03-1
Алюминий анодированный для видеодатчиков BVS Фиксатор кольца фокусировки

BAM01Z4

BAM FK-CC-005-M12-A
PA для штекерных разъемов M12 Защита от саботажа