- Крепления для датчиков контроля состояния
- Гайки
- Гибкая монтажная система
- Зажим без фиксированного упора для бесконтактного выключателя
- Зажимы для датчиков с неподвижным упором
- Крепления для предохранительных датчиков и устройств
- Крепления для систем радиочастотной идентификации
- Крепления для человеко-машинных интерфейсов
- Универсальные крепления
Крепления для видеодатчиков, смарт-камер и систем освещения
Крепежные приспособления

Доступно в:
35 Версии
Мы предлагаем высококачественные крепления и системы креплений для видеодатчиков, смарт-камер и систем освещения Balluff. Они разработаны и испытаны специально для нашего видеооборудования, что обеспечивает их оптимальное использование в процессе производства.
Держатели датчиков отлично сочетаются с монтажной системой BMS. Они отличаются высокой точностью и долговечностью.
Особенности
- Разработаны и испытаны специально для видеодатчиков, смарт-камер, промышленных камер и систем освещения Balluff
- Возможность сочетания с гибкой монтажной системой BMS
- Отличаются высокой точностью, стабильностью и долговечностью
- Оптимально подходят для использования с видеосистемами
Доступность
35 Результаты
Код заказа | Price | Применение | Размеры | Материал | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03AHBAM MB-VS-050-D20,0-1 |
для монтажных систем BMS, для промышленных видеокамер BVS CA | 34 x 3 x 107 mm | |||
![]() BAM03AABMS CS-M-S25-DX22-01 |
для монтажных систем BMS, для промышленных видеокамер BVS CA | 55 x 16.5 x 60 mm | |||
![]() BAM03AJBAM MB-VS-051-B21-1 |
для монтажных систем BMS, для промышленных видеокамер BVS CA | 28.6 x 84 x 65.9 mm | |||
![]() BAM03ACBMS CUJ-M-S25-D050-02 |
для монтажных систем BMS, для промышленных видеокамер BVS CA | 60 x 84 x 60 мм | |||
![]() BAM01ACBAM MB-XA-003-B03-1 |
для видеодатчиков BVS …-E | 106 x 50 x 75 mm | Алюминий анодирован., естеств. | ||
![]() BAM035ZBAM MC-XE-052-D45,0-1 |
для систем освещения станков Ø 45 мм | 20 x 56 x 50 mm | |||
![]() BAM02ZWBAM MB-MS-038-B19-1 |
для видеодатчиков BVS …-E, для SmartCamera BVS SC | 3 x 60 x 80 mm | Алюминий анодирован., естеств. | ||
![]() BAM0327BAM MC-XA-027-D20,0-1 |
для систем освещения станков Ø 20 мм, для линейных лазеров Ø 20 мм | 15 x 30 x 40 mm | Алюминий анодирован., естеств. | ||
![]() BAM0360BAM MC-XE-051-D45,0-3 |
для систем освещения станков Ø 45 мм | 16 x 62.5 x 80 mm | |||
![]() BAM02JABAM MD-VS-002-0003 |
для видеодатчиков BVS HS-P | 98 x 318 x 150 mm | ABS с порошковым покрытием Сталь |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.