- Крепления для датчиков контроля состояния
- Гайки
- Гибкая монтажная система
- Зажим без фиксированного упора для бесконтактного выключателя
- Зажимы для датчиков с неподвижным упором
- Крепления для видеодатчиков, смарт-камер и систем освещения
- Крепления для предохранительных датчиков и устройств
- Крепления для систем радиочастотной идентификации
- Крепления для человеко-машинных интерфейсов
Универсальные крепления
Крепежные приспособления

Доступно в:
111 Версии
Наши универсальные крепления отлично сочетаются с монтажной системой BMS. Кроме того, вы имеете возможность выбора между цилиндрической (M8 - M36) и кубической конструктивными формами самых различных типоразмеров, а также между исполнениями из разных материалов, таких как нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, анодированный алюминий или износо- и маслостойкий пластик.
Высококачественные универсальные крепления разработаны специально для датчиков Balluff и тщательно протестированы. Они отличаются высокой точностью и долговечностью.
Особенности
- быстрый и простой монтаж,
- гибкое использование в точном соответствии с ситуацией,
- оптимальное соотношение цены и качества.
Доступность
111 Результаты
Код заказа | Price | Исполнение | Материал | Применение | Размеры | Дополнительные свойства | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM01U0BAM MC-XA-017-D30,0-1 |
Фиксирующий хомут | Алюминий анодированный | для датчиков Ø30 мм, для датчиков M30 | 15 x 46 x 64 mm | |||
![]() BAM0327BAM MC-XA-027-D20,0-1 |
Фиксирующий хомут | Алюминий анодирован., естеств. | для систем освещения станков Ø 20 мм, для линейных лазеров Ø 20 мм | 15 x 30 x 40 mm |