Преобразователи сигналов
Преобразователи сигналов и коммуникационные адаптеры

Доступно в:
19 Версии
С помощью наших преобразователей сигналов вы можете легко изменять тип выходного сигнала, а также использовать функции подсчета или таймера. Список устройств включает в себя преобразование аналоговых или дискретных значений, а также усиление выходного сигнала. Все преобразователи могут быть смонтированы в шкафу управления или непосредственно на месте.
Особенности
- Преобразователь сигналов для систем измерения положения с интерфейсом старт-стоп
- Преобразователи сигналов могут быть совмещены друг с другом, сохраняя простой монтаж и настройку.
- Преобразователи аналоговых сигналов в IO-Link.
Доступность
19 Результаты
Код заказа | Price | Интерфейс | Цифровые входы | Аналоговые входы | Аналоговые выходы | Материал корпуса | Степень защиты | Исполнение | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE011HBAE SC-TL-F03 |
Пуск / останов;Аналог., напряжение/аналог., ток | Пластмасса | IP20 | ||||||
![]() BAE011JBAE SC-TL-F04 |
Пуск / останов;параллельно | Пластмасса | IP20 | ||||||
![]() BAE002KBOS S-M01 |
PNP | PBT PA | IP67 | ||||||
![]() BAE002MBOS S-T01 |
PNP | PBT PA | IP67 | ||||||
![]() BNI00C7BNI IOL-740-002-E023 |
IO-Link 1.1 | Аналог., температура (Pt100/Pt1000/Термоэлемент, тип J/Термоэлемент, тип K) | Высококачественная сталь (1.4404) PTFE | IP67, в привернутом состоянии | Аналоговый преобразователь | ||||
![]() BNI00C1BNI IOL-760-002-E066 |
IO-Link 1.1 | 2x P-N-P, тип 3 | Высококачественная сталь (1.4404) PTFE | IP67, в привернутом состоянии | Преобразователь RS232 | ||||
![]() BAE002EBOS S-C01 |
PNP | PBT PA | IP67 | ||||||
![]() BAE002HBOS S-F01 |
PNP | PBT PA | IP67 | ||||||
![]() BNI00C9BNI IOL-717-002-E023 |
IO-Link 1.1 | Аналог., напряжение/аналог., ток/аналог., температура (0…10 В/-10…10 В/0…5 В/-5…5 В/5...10 V/4…20 мA/0…20 мA/Pt100/Pt1000) | Высококачественная сталь (1.4404) PTFE | IP67, в привернутом состоянии | Аналоговый преобразователь | ||||
![]() BNI00C8BNI IOL-725-002-E023 |
IO-Link 1.1 | Аналог., напряжение/аналог., ток (0…10 В/-10…10 В/0…5 В/-5…5 В/5...10 V/4…20 мA/0…20 мA) | Высококачественная сталь (1.4404) PTFE | IP67, в привернутом состоянии | Аналоговый преобразователь |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.