Tool-ID
Tool Management

Доступно в:
2 Версии
Tool-ID - это доступное решение начального уровня для управления инструментами. Благодаря простоте установки и конфигурации его можно легко дооснастить любым станком, имеющим интерфейс USB (расширение клавиатуры). Данные записываются в инструмент с помощью технологии RFID с пресеттера (необходимое условие для работы системы). А затем передается на станок с помощью системы Easy Tool ID. Это устраняет необходимость ручного ввода. Риск неправильных записей и время на настройку значительно сокращаются.
Специальные возможности
- Сократите время настройки и количество неправильных записей: Данные инструментов безопасно и быстро передаются через USB-порт
- Снижение количества ошибок: нет необходимости вводить данные об инструменте вручную
- Модернизация без усилий: простая конфигурация через веб-браузер, без вмешательства в станок и только короткое время простоя
2 Результаты
Код заказа | Price | Материал корпуса | Действия |
---|---|---|---|
![]() SET01RYBAV BP-PH-00196-01 |
|||
![]() BSG001WBSG TID-06-C05-02-005 |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.