Мониторинг

Комплексные решения для мониторинга состояния машин и установок

Системы мониторинга состояния и их компоненты способствуют эффективной и бесперебойной работе машин и установок в промышленности. Сбои в производственном процессе из-за незапланированных простоев можно предотвратить благодаря использованию датчиков. В компании Balluff вы найдете комплексные решения, включающие сбор данных, их обработку, визуализацию и оценку. Основное внимание уделяется быстрой и простой установке, особенно на существующих предприятиях.

Smart Reordering System

  • Используется в качестве автоматической системы Kanban или как дополнение к имеющимся системам
  • Контроль осуществляет оптический беспроводной датчик с питанием от батарейки с простым монтажом и настройкой.
  • Уведомления о необходимости пополнения позволяют оптимизировать циклы закупок.
  • Возможно подключение к ERP и системам управления товарами

Инструментарий для мониторинга состояния

  • Интегрированное решение для модернизации для мониторинга машин и процессов
  • Высокая гибкость благодаря подключению до четырех произвольных датчиков IO-Link
  • Ввод системы в эксплуатацию по принципу plug-and-play, визуализация данных
  • Вывод предупреждающих сообщений при превышении регулируемых предельных значений
  • Автономная система с хранилищем данных - независимая от облака и системы управления машиной
  • Удаленный мониторинг из любого места благодаря сетевой интеграции

Портативная система мониторинга

  • Система для записи и визуализации данных мониторинга состояния в облаке
  • Включая датчик контроля состояния, мобильный шлюз и программное обеспечение для визуализации
  • Связь от шлюза до облака через LTE/ 2G
  • Хранение данных в облаке: 30 дней
  • Функция сигнализации по электронной почте на основе минимальных/максимальных значений
  • Экспорт данных CSV
  • Регулярное обновление по радио для обеспечения безопасности и последних обновлений прошивки

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation