Products
Service & Support
Industries & Solutions
Company

BTL7 -TB- Series - Analog Voltage

BTL7 -TB- Series - Analog Voltage

Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície

Rozhranie
Analog, voltage
Meranie dĺžky
25...7620 mm
Presnosť opakovania
± 10 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Tento výrobok je k dispozícii na expresnú výrobu.

Expresná výroba

Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu a môžete dostať svoju objednávku v kratšom čase.

Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.

Čas prepravy môžete skrátiť aj výberom expresného doručenia (okrem BTL dlhších ako 2,5 metra).

Upozorňujeme, že produkty vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné zrušiť.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Do you have any questions about the product? Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozhranie
Analog, voltage
Meranie dĺžky
25...7620 mm
Presnosť opakovania
± 10 µm
Odchýlka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Mechanická konfigurácia
Fastening M18 threads
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
nnnn ≤ 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE
l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE
nnnn > 500:
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

For all questions concerning commercial topics such as quotations, orders, and delivery times, our inside sales department will be happy to support you: [email protected]

For Aftersales, Technical Support, Applications and
Product Inquiries we will be happy to support you: [email protected]

Feel free to contact us directly by telephone:

Inside Sales 859-727-2200 - press 1
Presales Tech Support 859-727-2200 - press 2
Aftersales Tech Support 859-727-2200 - press 3


Balluff Inc.

8125 Holton Dr.
Florence, KY 41042

Free sample product

In order to add a free sample product to the cart we will need to remove all the normal products from the cart. Are you sure you want to continue