利用超声波传感器监测材料供应情况
BUS 超声波传感器可灵活监测涂覆工艺中的材料供应情况
载膜的可用性对于连续高效的涂覆工艺至关重要。巴鲁夫的 BUS 超声波传感器通过精确测量与薄膜的距离来监控辊子上的料位,无论材料的颜色或透明度如何。该传感器在恶劣环境下仍具有高可靠性,并可通过 IO-Link 接口轻松设置参数和集成到现有系统中。尽早发现低料位,可以使操作人员迅速做出反应,及时更换卷材,从而不间断地继续生产。
特点
- 无论材料颜色或透明度如何,都能利用超声波技术可靠地监测材料存量
- 通过 IO-Link 提供广泛的参数设置选项和附加功能,以适应不同的应用场合
- 设计坚固,可在恶劣的工业环境中使用
- 易于阅读的显示屏,方便调试和状态监控
推荐用于涂覆工艺中材料监控的超声波传感器:
BUS005Y
耐高压超声波传感器

- 结构
- Ø 47 mm
- 过程连接
- G 1"
- 模拟输出端
- 模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA
- 开关输出端
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 外壳材料
-
不锈钢 (1.4571)
PBT, TPU - 感应面,材料
- PTFE
- 作用范围
- 85~1500 mm
- 开关频率
- 9 Hz
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 重复精度
- ± 0.15 %FS
- 最大抗压强度
- 6 bar
- 工作电压Ub
- 9~30 VDC
涂覆和干燥领域的更多应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry