登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

利用光电传感器距离监控材料供应情况

理事会 ࣝ离传感器,用于在涂布过程中精确检测辊子上的材料量

这些传感器可测量与膜卷之间的距离,并精确检测还有多少材料可用。传感器的可见激光束可实现快速轻松的对准,而集成的 IO-Link 接口则简化了参数设置和与现有系统的集成。一旦材料量低于规定值,操作人员就会收到通知,以便及时更换卷材,避免生产中断。

特殊功能

  • 精确的监控距离,可可靠地检测线圈上的物料量
  • 可视激光束,方便快速调整传感器
  • 通过 IO-Link 提供广泛的附加功能和参数设置选项,可轻松满足特定要求易于阅读的显示屏,可显示
  • 易于阅读的显示屏,可显示设置功能和状态显示

用于涂层工艺中材料监控的推荐产品

BOD0020

带塑料外壳和红光激光的距离传感器,可冲洗

BOD0006

带塑料外壳和红光激光的距离传感器

BAM01FK

光电传感器安装支架

BOD0020

带塑料外壳和红光激光的距离传感器,可冲洗

Special characteristics
Washdown
型号系列
23K
尺寸
51 x 23 x 52.4 mm
接口
IO-Link 1.1
PNP/NPN/自动探测常开触点/常闭触点 (NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
光传播时间测量
辐射特性
平行
光线类型
激光,红光
光斑大小
5.5 x 7 mm 在5 m处
作用范围
100~5000 mm
精度
±0.6 % FS
重复精度
0.024 % FS
分辨率
≤ 5 mm
接口
插接器,M12x1公头,4针
外壳材料
ABS
工作电压Ub
18~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
Ecolab
WEEE
更多产品细节

涂层和干燥领域的其他应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry