登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

优化输送机技术,降低能耗

IO-Link 网络模块 BNI

为了有效管理电池生产装配线的复杂性,分散控制概念正得到越来越多的应用。我们的 IO-Link 网络模块输出电流为 4 A,可精确控制多达四个驱动器。这样,您就可以在需要时准确地操作辊道上的传送带电机和电动挡板。这种有针对性的控制减轻了上层控制系统的负担,实现了有效的信息预处理,提高了生产率并降低了能耗。

特点

  • 坚固的设计
  • 安装快捷,集成简单
  • 单独控制驱动器
  • 集成网络服务器,用于配置和显示模块信息
  • 创新的地址插头使模块更换简单

优化输送技术的推荐产品

BNI00EN

用于 Profinet 的网络模块

BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00EN

用于 Profinet 的网络模块

接口
Profinet
Interface IIoT
REST API
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
4 A
快速启动 (FSU)
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
M12x1-插头, 5-针, L-编码
接口 (电源输出)
M12x1-插口, 5-针, L-编码
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
总电流US,传感器
16 A
总电流UA,执行器
16 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 31.7 x 224 mm
环境温度
-5...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1
Safety Hub Support
更多产品细节

模块和包装装配中的更多应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry